Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: PROSONIC-T  FMU131A

PROSONIC-T FMU131A

FMU131A
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
For berøringsløs, kontinuerlig
nivåmåling, fortrinnsvis i aggressive
væsker.
Integrert temperaturfølger for
kompensasjon av lydhastigheten.
Måleomr. fritt innstillbart til 7m i
i væsker og inntil 3,5m i faste1
stoffer.
Prosesstemperatur -20°C til 80°C (fra
-40°C med redusert område)
Svingbart hus i PVDF, beskyttelsesgrad
IP67, max. driftstrykk 3bar.
Prosesstilkopling med NPT 2-11.5-gjenger