Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: PROSONIC-T  FMU130A

PROSONIC-T FMU130A

FMU130A
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
For berøringsløs, kontinuerlig
nivåmåling, fortrinnsvis i aggressive
væsker.
Integrert temperaturfølger for
kompensasjon av ekkohastighet.
Måleområde fritt innstillbar inntil
13ft(4m) i væsker og
inntil 7ft(2m) in faststoffer.
Prosesstemperatur -4...176oF
(-20°C...80°C) (inntil -40oF/°C med
redusert rekkevidde).
Svingbart hus i PVDF, beskyttelsesgrad
IP67, max. driftstrykk 3bar.
Prosesstilkopling med NPT 1 1/2-11.5-
gjenger.