Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Termolommer

Termolommer for temperatursensorer i ulike industrielle applikasjoner

Termolommer og beskyttelsesrør for temperatursensorer
27 Produkter
Filter X icon

Termolommer og beskyttelsesrør

Vår produktfinner hjelper deg med å søke etter passende måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applikatoren leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Om termolommer

En termolomme er den prosessfuktede delen av et termometer som beskytter innsatsen med temperatursensoren mot tøffe og aggressive prosessforhold som høyt trykk, høyhastighetsstrøm og korrosive stoffer. En termobrønn lar også måleinnsatsen byttes ut uten å avbryte prosessen. Termobrønndesign, produksjonsprosesser, spesifikke industristandarder og anleggssertifiseringskrav påvirker valget av termobrønntype.

Porteføljebeskrivelse

Vår omfattende portefølje av trykktette termolommer omfatter:

  • Termobrønn-design – sveiset, bar stock eller smidd
  • Bredt utvalg av industrielle og hygieniske prosessforbindelser – f.eks. gjenget, flenset, innsveis, muffesveis, kompresjonsfitting, klemme og mye mer
  • Bredt utvalg av materialer – fra rustfritt stål til legeringer til keramikk og mer
  • Med eller uten forlengelseshals
  • Design i henhold til DIN 43772, ASME B40.9 eller NAMUR NE 170

Vårt tilbud omfatter

Endress+Hauser hjelper deg med å velge, konfigurere og bestille passende termobrønn for dine prosessforhold og spesifikasjoner.

1. Bestillingsmuligheter

  • Termometer og passende termobrønn leveres som en ferdigmontert enhet under én bestillingskode.
  • Termometer og termobrønn leveres som to enheter med separate bestillingskoder. Dette alternativet kan brukes i prosjektvirksomhet med eksterne anleggsbyggere, takket være fleksibiliteten ved å installere enhetene på forskjellige tidspunkter/plasseringer.
  • Thermowell som en frittstående enhet, f.eks. som reservedel eller ettermontering.

2. Enkel og omfattende produktkonfigurasjon i henhold til spesifikasjoner (termobrønnstandarder, termometertilkobling, prosesstilkobling, spissform, dimensjoner...)

3. Termobrønn dimensjonering / styrkeberegning sikrer den strukturelle integriteten til termobrønnen og dens evne til å motstå de spesifiserte prosessforholdene. Denne beregningen tar hensyn til materialegenskapene og geometriske dimensjonene til termobrønnen, samt prosessforholdene. En vellykket beregning bekrefter at termobrønnen er trygg og egnet for bruk i den tiltenkte applikasjonen.