
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring range
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Process temperature
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Process pressure
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
Bruksområde
Memosens CPS11E er en robust og digital pH-sensor utviklet for nøyaktig og pålitelig pH-måling i industrielle prosesser. Med minimalt vedlikeholdsbehov og lang levetid gir den optimal driftssikkerhet og høy kostnadseffektivitet. Sensoren tilbyr utvidet datalagring som muliggjør forebyggende vedlikehold, og bidrar til redusert nedetid og bedre prosesskontroll. Memosens-teknologi sikrer stabil signaloverføring og enkel integrasjon i digitale systemer.
Langtidsmonitorering og grenseovervåking av prosesser med stabile prosessforhold:
Kjemisk industri
Papir- og masseindustri
Kraftverk (f.eks. røykgassvaskere, kjelefôringsvann)
Forbrenningsanlegg
Vann- og avløpsbehandling:
Drikkevann
Kjølevann
Brønnvann
Avløpsrenseanlegg
Med ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan- og INMETRO-godkjenninger for bruk i farlige områder, sone 0, 1 og 2.
Fordeler
IIoT-klar: Memosens 2.0 tilbyr utvidet lagring av kalibrerings- og prosessdata, noe som muliggjør bedre trendidentifisering og gir et fremtidssikkert grunnlag for prediktivt vedlikehold og forbedrede IIoT-tjenester.
Lave driftskostnader: Labkalibrering og rask sensorutskifting i prosessen resulterer i minimert prosessnedetid og lengre sensorlevetid.
Robust elektrode med lite vedlikehold: Utvidet diffusjonsvei mot forgiftning eller optimalisert ionfelle forhindrer forgiftning av elektroderferansen. Stor, smussavvisende PTFE-kobling beskytter mot tilsmussing fra mediet.
Prosessglasset er egnet for hele pH-området og er trykkstabilt opp til 17 bar (246,5 psi) absolutt. Valgfritt F-glass tillater bruk i medier som inneholder fluorvannsyre, for eksempel etsbad i halvlederproduksjon.
-
Forbedret valgfri saltlagring sikrer pålitelig måling i applikasjoner med lav ledningsevne, for eksempel kjelefôringsvann.
-
Maksimal prosessintegritet gjennom kontaktfri, induktiv signaloverføring.
Videoer
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet

Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens CPS11E
Engelsk versjon - 10/2024
pH sensor for standard applications in process technology and environmental engineering
EN NO 14/10/202411/08/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
14/10/2024
Filstørrelse:
652.1 KB
Filnavn:
TI01493CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
pH-sensorer CPSx1E, CPFx1E ORP-sensorer CPSx2E, CPFx2E
Norsk versjon - 10/2021
pH- og ORP-måling
EN NO 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Språk:
Norsk
Versjon:
14/10/2021
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA01988CNO_0421.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Memosens CPS11E
pH sensor for standard applications in process technology and
environmental engineeringEN NO 14/10/202411/08/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
14/10/2024
Filstørrelse:
652.1 KB
Filnavn:
TI01493CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
pH-sensorer CPSx1E, CPFx1E ORP-sensorer CPSx2E, CPFx2E
pH- og ORP-måling
EN NO 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Språk:
Norsk
Versjon:
14/10/2021
Filstørrelse:
1 MB
Filnavn:
BA01988CNO_0421.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaSpråk:
Engelsk
Versjon:
26/11/2021
Filstørrelse:
684.7 KB
Filnavn:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 19/11/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
19/11/2024
Filstørrelse:
537 KB
Filnavn:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 07/09/202105/08/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
07/09/2021
Filstørrelse:
529.3 KB
Filnavn:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
15/01/2025
Filstørrelse:
496.1 KB
Filnavn:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NO 24/04/202509/04/202526/01/2022Språk:
Engelsk
Versjon:
24/04/2025
Filstørrelse:
423.7 KB
Filnavn:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NO 22/10/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
22/10/2021
Filstørrelse:
425.6 KB
Filnavn:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 27/11/202426/08/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
27/11/2024
Filstørrelse:
503.3 KB
Filnavn:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NO 22/04/202115/10/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
22/04/2021
Filstørrelse:
491.8 KB
Filnavn:
XA02244CEN_0221.pdf
-