Mat og drikke: IO-Link-portefølje innen prosessautomatisering
Øk effektiviteten og den totale driftseffektiviteten ved å optimalisere prosessene ved hjelp av IO-Link-teknologi
Næringsmiddel- og drikkevareindustrien står overfor mange utfordringer, for eksempel strengere regelverk, mangel på kvalifisert personale og økende energikostnader. De fleste av våre IO-Link-enheter kan bidra til å løse disse utfordringene. IO-Link er en perfekt inngang til en verden av digitalisering for å øke effektiviteten i prosessene og forbedre opplevelsen av analoge enheter. Start den digitale transformasjonsprosessen med Endress+Hausers unike IO-Link-produktportefølje.
Fordeler
Formålstjenlige IO-Link-instrumenter, spesielt for skid-byggere, med enestående kvalitet for prosessautomatisering
De fleste IO-Link-enhetene fra Endress+Hauser har hygienegodkjenning og kan brukes under tøffe forhold (Ingress Protection)
Målepunkter som tidligere ikke var tilgjengelige for IO-Link-teknologi innen prosessautomatisering, er nå en del av Endress+Hausers produktportefølje
Høy grad av interoperabilitet med tredjeparts IO-Link-mastere og IO-Link-konfigurasjonsprogramvareverktøy oppnås gjennom en standardisert og dyptgående implementering av Smart Sensor Profile
Rask og enkel enhetsintegrering i ledende prosesskontrollsystemer takket være den kostnadsfrie Integration Software Package (Function Block Libraries)
Høy grad av standardisering
Endress+Hausers IO-Link-enheter er svært standardiserte, har en attraktiv pris og gir merverdi ved å tilby en utvidet enhetsstatus som kommer med sykliske prosessdata. Vi har implementert enhetene våre i henhold til de nyeste spesifikasjonene fra det offisielle IO-Link-fellesskapet. Vår portefølje har eksepsjonell kvalitet med høy interoperabilitet, og tilbyr til og med en fleksibel driftsmodus på de fleste IO-Link-instrumenter (digital/analog), slik at kundene kan bytte til digital drift på et senere tidspunkt.
IO-Link Produktportefølje
Vi tilbyr IO-Link-kompatible enheter for alle relevante parametere innen prosessautomatisering:
Trykk: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B
Nivå: Liquipoint FTW23/33, Nivector FTI26
Temperatur: iTHERM TM311
Væskeanalyse: Smartec CLD18
De svært standardiserte IO-Link-enhetene leveres med forhåndsinnstillinger for beste praksis for næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Parametrene kan endres med Endress+Hausers gratis programvare DeviceCare og med FieldPort SFP20.
Flere IO-Link produkter:
Trykk: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, Deltapilot FMB50/55, Cerabar PMP51, Ceraphant PTP31B, Cerabar PMP43
Nivå: Micropilot FMR43, Liquiphant FTL31/33/43
Temperatur: iTEMP TMT36 , iTHERM TM402/TM412
Væskeanalyse: Liquitrend QMW43
Programvarepakker for IO-Link-integrering
Et passende programvarebibliotek er tilgjengelig for enkel og sømløs integrering av Endress+Hauser-enhetene i prosesskontrollsystemet. Den kostnadsfrie programvarepakken inneholder funksjonsblokker og matchende HMI-frontplater for Siemens TIA Portal og for Rockwell Automation PlantPAx.
IO-Link Master
Endress+Hauser har inngått et samarbeid med TURCK for å kunne tilby åpen integrasjon og en IO-Link Master med høy ytelse. IO-Link Master-modulen (TBEN-S2-4IOL) støtter Endress+Hausers IO-Link-enheter gjennom SIDI-funksjonalitet, og CommDTM-driveren gir tilgang til Endress+Hausers FieldCare.
Modellen fungerer også perfekt i kombinasjon med Endress+Hauser IO-Link Integration Support Package.
IO-Link startpakke
Med den rimelige IO-Link-modellen kan du overbevise deg selv om enkel enhetshåndtering. Du får også ekstra fordeler når du velger IO-Link-utstyr fra Endress+Hauser. IO-Link-startsettet består av en Endress+Hauser-temperatursensor, en IO-Link-master og nødvendige tilkoblings- og strømforsyningskabler.
TM311
IO-Link Master
Standard kabel
Programvarefunksjonsblokk for Siemens TIA Portal