
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Bruksområde
iTHERM CompactLine TM311, prisgunstige temperaturføler for måling av temperaturer opp til 200 °C. Konfigurerbare temperaturområder med 4-20mA / IO-Link utsignal, eller Pt100-4 leder. Transmitteren har et godt utvalg i prosesstilkoblinger og leveres med M12-connector (IP66/67/69). Kompakte design, rask responstid og enkel igangkjøring. Leveres med hygieniske godkjenninger som 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA.
- Utviklet for universell bruk i sterile applikasjoner
- Høyt standardiseringspotensial for skid-byggere, maskin- og anleggsprodusenter
- Måleområde: -50 til 200 °C (-58 til 392 °F)
- Trykkområde: Opp til 50 bar (725 psi)
- Beskyttelsesklasse: IP69
- Utsignal: Pt100 (4-ledertilkobling); IO-Link, 4 til 20 mA, 1x PNP-bryter
- Internasjonale godkjenninger: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, EC 1935/2004, EN 2023/2006, TSE/ADI, GB4806-2016, GB9685-2016; Marin godkjenning i henhold til DNV GL
Fordeler
Rask installasjon og enkel igangkjøring:
- Kompakte dimensjoner for installasjon på trange steder
- Standard M12-kontakt med IP69 for enkel elektrisk tilkobling
- Konfigurerbart temperaturområdeUtmerket måleytelse:
- Raske responstider: 1,5 s (t90)
- Høy sensornøyaktighet selv med korte nedsenkningslengder
- Forbedret målenøyaktighet med transmitter-sensor-matchingSikker og pålitelig drift:
- I henhold til EN 610101-1 og CSA C/US
- Elektromagnetisk kompatibilitet (NAMUR NE 21)
- Informasjon om enhetsdiagnostikk (NAMUR NE 43)
- Hygienisk design produsert av syrefast stål av høy kvalitet
- Marin godkjenning
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI iTHERM CompactLine TM311
Metric/imperial, compact RTD 4 to 20 mA/IO-Link thermometer for industrial and hygienic applications
EN NO 28/02/202531/10/202231/03/202230/06/202001/04/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
28/02/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01439TEN_0525-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM CompactLine TM311
Metric/imperial, compact RTD 4 to 20 mA/IO-Link thermometer for industrial and hygienic applications
EN NO 28/02/202531/10/202231/03/202229/06/202002/09/2019Språk:
Engelsk
Versjon:
28/02/2025
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA01952TEN_0525-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
iTHERM CompactLine TM311
Kompakt termometer med IO-Link
EN NO 22/06/202012/08/2019Språk:
Norsk
Versjon:
22/06/2020
Filstørrelse:
538.2 KB
Filnavn:
KA01437TNO_0220.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN NO 28/05/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/05/2025
Filstørrelse:
344.2 KB
Filnavn:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN NO 28/05/2025Språk:
Engelsk
Versjon:
28/05/2025
Filstørrelse:
348.2 KB
Filnavn:
Adapter_Flansche_de.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN NO 01/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2024
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Språk:
Engelsk
Versjon:
15/09/2023
Filstørrelse:
800.3 KB
Filnavn:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheSpråk:
Italiensk
Versjon:
10/01/2020
Filstørrelse:
11.2 MB
Filnavn:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-