Comfortable temperature measurement solution: iTHERM TrustSens thermometer, FieldPort SWA50 adapter
Pris midlertidig utilgjengelig
Pris etter
innloggingog konfigurasjon i handlevogn
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Kompakte termometre
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Kompakte temperaturfølere kombinerer alle komponentene til en enkelt, ikke-demonterbar enhet. Med sin lille og lette design, kostnadseffektivitet, optimal plassutnyttelse, pålitelig drift, enkel installasjon og igangkjøring, oppfyller de perfekt kravene til moderne prosessinstrumentering. Innenfor vår strømlinjeformede portefølje tilbyr vi maksimal allsidighet for industriell eller hygienisk bruk - fra forskjellige kommunikasjonssignaler til et bredt spekter av prosessforbindelser.
iTHERM CompactLine
iTHERM CompactLine-familien er gjennomtenkt designet for å unngå unødvendig kompleksitet og oppnå et balansert pris/ytelsesforhold. Klar til bruk og allsidig, disse instrumentene er designet for et bredt spekter av applikasjoner innen biovitenskap, mat og drikke og generell prosessindustri. Inkluderingen av høykvalitets måleteknologi som raskest reagerende sensorer og sensor-transmitter-matching sikrer høyeste responstid og nøyaktighet.
Porteføljebeskrivelse
Vår strømlinjeformede portefølje av små temperatursonder gir:
Ulike prosessforbindelser – gjenget eller hygienisk
En rekke RTD-sensordesigner – basic eller high-performing
Termometre med termolomme – enkel og sikker utskifting / rekalibrering
Termometre uten termometer – direkte mediekontakt: raskeste responstider og høyeste nøyaktighet
Termometre med eller uten transmitter
Termometre med eller uten display
Kommunikasjonssignaler – 4 til 20 mA, IO-Link
Hygieniske termolommer – inkludert T- og albue-termolommer
Lekkasjetett og lett avtagbart – kompakt termometer med klemmekobling
Se film: Temperaturmåling med Resistance Temperature Detectors (RTD)
iTHERM TrustSens teknologi
Endress+Hauser har utviklet verdens første selvkalibrerende temperatursensorteknologi spesielt utviklet for hygieniske applikasjoner som krever streng overholdelse av FDA- og GMP-forskrifter. Sensorenheten kombinerer en standard Pt100 RTD med et svært nøyaktig fastpunktreferanseelement som bruker Curie-temperatureffekten for å generere et pålitelig kalibreringssignal. Den prisbelønte teknologien bidrar til å minimere risiko og måleusikkerhet i kritiske prosesser.
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 med selvkalibrerende Pt100 sensor
Den rette passformen for kritiske hygieniske applikasjoner innen biovitenskap og mat og drikke
Se hvordan selvkalibrering fungerer: Dra nytte av Curie-temperaturen
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 med selvkalibrerende Pt100 sensor
Den rette passformen for kritiske hygieniske applikasjoner innen biovitenskap og mat og drikke
Se hvordan selvkalibrering fungerer: Dra nytte av Curie-temperaturen
Termolomme for albue og T-stykker
Våre Endress+Hauser hygieniske termolommer er designet uten sveis eller unødvendige væskelommer som gjør dem enkle å rengjøre og dermed ideelle for hygieniske og aseptiske applikasjoner. De blir sveiset inn i prosessrøret, er ikke mulig å demontere og freses fra ett enkelt stykke rustfritt stål. Selv med svært korte nedsenkingslengder er disse termolommene ideelle for bruk i hygieniske eller aseptiske rør, kar eller tanker.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.