Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Nivector FTI26

Capacitance
Point level detection
Nivector FTI26

For all types of powdered and fine-grained solids especially in the food industry

FTI26
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    -20°C...+80°C
    (-4°F...+176°F)

Bruksområde

The Nivector FTI26 is a cost-efficient point level switch for solids in the food industry and powder applications in all industries. The capacitance device convinces with the best build-up performance in class and a high sensitivity. All industry compliant certificates are available. In addition, the FTI26 is industry 4.0 ready with IO-Link communication.

For MIN or MAX detection in silos with powdered and fine-grained solids, like plastic granules, grain, sugar, spices, coffee powder, laundry detergent

  • Process connections: G1" thread, Tri-Clamp 2" via adapter

  • Temperature: -20 to +80°C (-4 to +176°F)

  • Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +86psi)

  • International explosion protection certificates (Dust Ex), hygienic certificates

Fordeler

  • Easy installation even in tight conditions or where access is restricted thanks to the compact design

  • Fulfillment of all relevant hygienic requirements (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); cleanable (IP69)

  • IO-Link reduces costs and complexity with an easy configuration of the devices via engineering tools

  • Best build-up performance in class and high sensitivity

  • No individual adjustment to each medium necessary

  • LED signalization for on-site function check

Videoer

  • Digital kommunikasjonsteknologi med IO-Link
    IO-Link-kommunikasjon

    IO-Link-kommunikasjon bidrar til å digitalisere anlegget ditt

Fundamental utvalg

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products