En vibrasjonsgaffel benyttes til generell nivådeteksjon i de fleste type væsker. Endress+Hauser produserer vibrasjonsgafler for enhver applikasjon, med aller høyeste kvalitet og presisjon. Kan leveres med internasjonale sertifikater og dokumentasjon.
Endress+Hauser er forpliktet til langvarig støtte for alle våre produkter.
Vi påtar oss støtte og service av våre produkter i en periode på ti år etter varsel om produkttilbaketrekking (til reservedeler ikke lenger er tilgjengelige).
Imidlertid forbeholder vi oss retten til å tilby alternative løsninger, inkludert erstatningsprodukter hvis det anses mer hensiktsmessig.
Produktstatus
ProduktrotFTL51
NavnVibronic
Point level detection
Liquiphant FTL51
Endress+Hauser er forpliktet til langvarig støtte for alle våre produkter.
Vi påtar oss støtte og service av våre produkter i en periode på ti år etter varsel om produkttilbaketrekking (til reservedeler ikke lenger er tilgjengelige).
Imidlertid forbeholder vi oss retten til å tilby alternative løsninger, inkludert erstatningsprodukter hvis det anses mer hensiktsmessig.
Produktstatus
ProduktrotFTL51C
NavnVibronic
Point level detection
Liquiphant FTL51C
Process temperature-60°C...+280°C (-76°F...+540°F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...100 bar (1450 psi)
Min. density of mediumDensity from 0.4 g/cm3 (0.4 SGU)
Hvordan finne korrekt produkt?
Benytt vårt produktfilter for å selektere deg frem til korrekt produkt, programvare eller systemkomponenter. Benytt vår Applicator for å finne korrekt produkt via applikasjonsparametere.
Nivådeteksjon basert på vibrasjonsprinsipp gir sikker beskyttelse mot overfylling i væsker og faststoffer innen alle bransjer. Andrelinjeforsvaret garanterer brytere med maksimal sikkerhet og tilgjengelighet. Liquiphant står for pålitelige brytere som ikke påvirkes av endrede medieegenskaper, turbulens, skum eller påbygging. I siloer med pulver eller finkornet faststoff er Soliphant den perfekte løsningen.
Vibroniske enheter er perfekte for mange typer applikasjoner, fra enkel nivådeteksjon (min./maks.-kontroll), sertifisert lekkasjeovervåkning og overfyllingsvern til verneutstyr i anleggsdeler underlagt SIL 2/3 (Safety Integrity Levels). For applikasjoner i pulver eller ujevne faststoffer kan vibrasjonsgivere også brukes i eksplosjonsfarlige områder, vanligvis innen primærindustri, kjemisk industri eller matvareindustri.
Vibronisk nivådeteksjon: måleprinsipp
Ved nivådeteksjon i væsker blir en stemmegaffel aktivert ved resonansfrekvensen. Drivverket er piezoelektrisk. Svingefrekvensen endres når gaffelen senkes i mediet. Endringen analyseres og oversettes til et koblingssignal.
I faststoffer blir en sensor med én stav aktivert ved resonansfrekvensen. Drivverket er piezoelektrisk. Amplituden endres når gaffelen senkes i mediet. Endringen blir også analysert og oversatt til et koblingssignal.
Fordeler
Påvirkes ikke av mediet
Påvirkes ikke av mediets egenskaper
Lett installasjon og klar til bruk uten kalibrering
Selvstyrende
Ingen slitasje. Vedlikeholdsfri
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.