Automated temperature calibration solution: iTHERM TrustSens thermometers, FDM software, data manager Memograph M RSG45
Pris midlertidig utilgjengelig
Pris etter
innloggingog konfigurasjon i handlevogn
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
Reliable & easy:
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles
All required components in one bundle, nothing is forgotten
100% compliance and audit-proof documentation:
Fully traceable calibration with automated documentation
Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11
Predictive maintenance
Calibration with timestamp
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Dataloggere
Vår produktsøker hjelper deg med å søke etter egnede måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Dataloggerne er fleksible og kraftige systemer for organisering av prosessverdier. Takket være den intuitive betjeningen tilpasser dataloggerne seg raskt og enkelt til alle bruksområder. De målte prosessverdiene vises tydelig på displayet og logges på en sikker måte, og grenseverdier overvåkes og analyseres. Via vanlige kommunikasjonsprotokoller kan de målte og beregnede verdiene enkelt kommuniseres til systemer på høyere nivå, og individuelle anleggsmoduler kan kobles sammen.
Porteføljebeskrivelse
Vår portefølje av dataloggere tilbyr:
Dataloggere for papirløs registrering, visualisering og overvåking av prosessverdier
Dataloggere for feltinstallasjon, panelmontering eller installasjon i Ex-områder
Dataloggere med individuelle applikasjonspakker, f.eks. for energi-, batch- eller avløpsvannapplikasjoner
Datalogger for visning og lagring av målte verdier
Dataregistreringssystemer måler de tilkoblede inngangssignalene og ekstrapolerer informasjonen som kreves for de enkelte bruksområdene. Denne informasjonen vises deretter på skjermen på enheten og lagres også internt eller på et utskiftbart datalagringsmedium. Denne prosessinformasjonen kan langtidslagres ved overføring til overordnede systemer (f.eks. PC-er) og er derfor lett tilgjengelig med et tastetrykk.
Avhengig av prosesskrav og bruksområde kan følgende brukes:
Datalogger: enkle enheter med integrert digitalt display
Data manager: kraftige enheter for frittstående applikasjoner og integrering i systemer
Felles for alle disse enhetene er at de fungerer praktisk talt uten slitasje (ingen penner og papir), noe som sparer tid og penger.
Fordeler
Høy grad av datasikkerhet
Systemkapasitet: støtter vanlige feltbusser (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) for rask integrering i ulike systemer
Dataadministratorer med integrert webserver: fjerntilgang til enhetsdrift og visualisering for lavere vedlikeholdskostnader
Kraftige programvarepakker og enhetskonstruksjon garanterer en optimal løsning for alle bruksområder i alle bransjer
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.