
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar
(Vacuum ... 580 psi) -
Min. density of medium
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Bruksområde
Liquiphant FTL31, markedets minste vibrasjonsgaffel. Kan for eksempel benyttes mot overfylling av tanker og tørrkjøring av pumper, men også generell nivådeteksjon i de fleste type væsker.
Sensoren har et godt utvalg i prosesstilkoblinger samt kan leveres med ventilkontakt, M12-connector eller innstøpt kabel (IP65, IP66, IP67, IP68, IP69).
Med IO-Link er det enkelt oppsett av produktet. Trenger ingen kalibrering, plug & play.
Vibrasjonsgaffel i kompakt design i SS316L utførelse
Prosesstilkobling: Gjenger
Temperatur: -40 til +150°C (-40 til +302°F)
Trykk: -1 til +40bar (-14.5 til 580psi)
Overflateruhet: 3.2µm
Fordeler
Kompakt design sikrer enkel og tidsbesparende installasjon
IP65, IP66, IP67, IP68, IP69
Selvovervåkende og bryter selv ved strømbrudd
Ekstern funksjonstest med testmagnet
Funksjonssjekk takket være LED-indikasjon
Plug & play uten behov for justeringer, selv ved endringer i media
Påvirkes ikke av flow, bobler, turbulens eller oppbygging
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Liquiphant FTL31
Engelsk versjon - 07/2022
Vibronic
EN NO 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
12/07/2022
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Liquiphant FTL31
Engelsk versjon - 07/2022
Point level switch for liquids
EN NO 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
12/07/2022
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA01285FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Point level switch for liquids
EN NO 25/01/202103/12/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
25/01/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01433FEN_0221.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Liquiphant FTL31
Vibronic
EN NO 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
12/07/2022
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01147FEN_0522-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Nivåbryter for væsker
EN NO 05/10/202021/12/201803/12/2018Språk:
Norsk
Versjon:
05/10/2020
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
BA01935FNO_0320.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Liquiphant FTL31
Point level switch for liquids
EN NO 12/07/202215/05/201530/09/201429/09/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
12/07/2022
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
BA01285FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Liquiphant FTL31
Nivåbryter for væsker
EN NO 02/08/202401/05/2022Språk:
Norsk
Versjon:
02/08/2024
Filstørrelse:
354.2 KB
Filnavn:
KA01582FNO_0224-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Liquiphant FTL31
Nivåbryter for væsker
IO-LinkEN NO 02/08/202403/10/2022Språk:
Norsk
Versjon:
02/08/2024
Filstørrelse:
344.8 KB
Filnavn:
KA01618FNO_0224-00.pdf
-
-
-
ZE (sertifikat)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN NO 22/07/201917/09/2014Språk:
Tysk
Versjon:
22/07/2019
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (sertifikat)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN NO 22/07/201917/09/2014Språk:
Tysk
Versjon:
22/07/2019
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Valve plug
Valve plug
EN NO 24/03/201604/07/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
24/03/2016
Filstørrelse:
63.1 KB
Filnavn:
SD00356FEN_0216.pdf
-