
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
pn ≥ 400mbar: 0.35 %
pn < 400mbar: 0.50 % -
Process temperature
-10°C...+70°C
(+14°F...+158°F) -
Pressure measuring range
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
10 bar (145 psi)
-
Main wetted parts
316L
-
Max. measurement distance
20 m H2O
(66 ft H2O) -
Material process membrane
Metal
-
Measuring cell
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi)
Bruksområde
Waterpilot FMX11 er en prisgunstig nivåtransmitter for indikering av nivå i for eksempel vanntanker, pumpebrønner, innsjøer og elver der monteringen foregår fra topp. Kompakt størrelse d=22mm og materialkvalitet i SS316L
Temperatur: –10 til +70°C (14 til 158°F)
Måleområde: 0 til 2bar / 20m H20 (0 til 30psi / 67ft H2O)
Kabellengde: 6 til 30 meter
Maks avvik: ±0.35%
Drikkevannsgodkjenninger: ACS, KTW, NSF61, DVGW
Sertifiseringer: cULus
Fordeler
Kompakt størrelse d=22mm, gjør den utmerket til bruk i borehull og brønner med liten diameter
Enkel og rask igangkjøring
Egnet for overvåking av overflatevann i elver og innsjøer samt nivåovervåking for drikkevannsproduksjon, f.eks. i vanntårn, dammer og målestasjoner
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Waterpilot FMX11
Engelsk versjon - 12/2020
Hydrostatic level measurement
EN NO 14/12/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
14/12/2020
Filstørrelse:
594.9 KB
Filnavn:
TI01524PEN_0120.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic level measurement
EN NO 14/12/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
14/12/2020
Filstørrelse:
594.9 KB
Filnavn:
TI01524PEN_0120.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic level measurement
EN NO 14/12/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
14/12/2020
Filstørrelse:
584.7 KB
Filnavn:
BA02028PEN_0120.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Waterpilot FMX11
Hydrostatisk nivåmåling
EN NO 14/12/202018/11/2020Språk:
Norsk
Versjon:
18/11/2020
Filstørrelse:
441.9 KB
Filnavn:
KA01457PNO_0120.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Waterpilot FMX11
Hydrostatisk nivåmåling
EN NO 01/11/2022Språk:
Norsk
Versjon:
01/11/2022
Filstørrelse:
310.2 KB
Filnavn:
KA01633PNO_0122-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN NO 25/01/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
25/01/2023
Filstørrelse:
394.2 KB
Filnavn:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic levelmeasurement
Språk:
Engelsk
Versjon:
03/08/2020
Filstørrelse:
302.5 KB
Filnavn:
SD02542PEN_0120.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/10/2022
Filstørrelse:
10.5 MB
Filnavn:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiSpråk:
Italiensk
Versjon:
03/03/2023
Filstørrelse:
46.9 MB
Filnavn:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Språk:
Japansk
Versjon:
05/07/2023
Filstørrelse:
6 MB
Filnavn:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussSpråk:
Tysk
Versjon:
19/08/2021
Filstørrelse:
5.4 MB
Filnavn:
FA00004P00DE2321.pdf
-