Intelligent måleteknologi sikrer høy produksjonsytelse og god oppetid.
Produsenter av matolje støter på stadig større utfordringer med lave marginer, varierende kvalitet på råvarer og forbrukervaner i stadig endring. For å forbedre produksjonsytelsen og senke driftskostnadene er det nødvendig med innovativ måleteknologi. Gjennom målrettet og konsekvent optimalisering av raffineringsprosessen, kan anleggsoperatører minimere nedetiden og antallet feilvarer mens systemenes tilleggsverdi øker, uten å ofre produktkvalitet.
209
millioner tonn
av spiselige oljer ble produsert over hele verden i avlingsåret 2020/2021. Kilde: www.statista.com
Hvordan vi kan hjelpe
Endress+Hauser har strålende industri- og applikasjonsekspertise. Vi tilbyr et bredt spekter pålitelige og robuste prosessinstrumenter for å produsere matoljer av høy kvalitet. Løsningene våre støtter deg i alle trinn i løpet av raffineringsprosessen – fra avgummiering, nøytralisering, bleking, deodorisering til tørrfraksjonering. Bærekraftige prosessforbedringer hjelper deg med å unngå tap og å optimalisere produksjonssystemets ytelse.
Konsekvent produktkvalitet på høyeste nivå
Prosessforbedringer for å unngå sløsing og tap
Prosessdata i sanntid som tjener som et grunnlag for vedlikehold
Bruksområder
Prosess- og instrumentløsninger for raffinering av matolje
I raffinering av matolje fjernes uønskede komponenter fra råoljen. Hvert prosesstrinn har sine egne utfordringer og trenger spesifikke handlinger og prosessinstrumenter. De viktigste trinnene i raffineringsprosessen:
Avgummiering: Fjerning av fosfatider fra vegetabilsk olje
Nøytralisering: Fjerning av frie fettsyrer fra råoljer ved bruk av kaustisk soda eller kalk
Bleking: Fjerning av urenheter og fargepigmenter
Deodorisering: Fjerning av stoffer som har en negativ innvirkning på lukt, smak og farge
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser har inngående bransjeekspertise og kunnskap og kan tilby deg de riktige prosessinstrumentene. Hvert trinn i raffineringsprosessen krever permanent overvåkning av kritiske parametere for å sikre kontinuerlig høy produktkvalitet. Et bredt spekter instrumenter for måling og overvåkning av temperatur, trykk, mengde, farge og turbiditet vil sikre produktkvaliteten din.
Finn en komplett produktportefølje for temperaturmåling som kompakte termometre, modulbaserte termometre, termolommer, måleinnsatser og givere.
Velg den best egnede mengdemåleren for dine prosessbehov fra vårt omfattende produktsortiment.
Stol på vår trykkmåling med et bredt spekter sensorteknologi som passer perfekt til ethvert bruksområde.
Lasting, lossing og lagring av råvarer og matolje krever detaljert informasjon om mengder og volumer. Det hele begynner med levering av råvarer for å produsere matolje eller vegetabilsk olje. Ved produksjonens slutt krever matoljen optimal inventarstyring.
Vår ekspertise i felten
Våre radarbaserte måleinstrumenter overvåker kontinuerlig og presist nivået i lagringstankene og siloene, uavhengig av om råvarene leveres i fast form eller væskeform.
Stol på Micropilot FMR67 med 80 GHz teknologi for de høyeste kravene innen nivåmåling av faststoffmasser.
Bruk Micropilot FMR62 til nivåmåling i aggressive væsker eller bruksområder med hygienekrav.
Fra pressing til ferdig matolje går råoljen gjennom ulike temperaturområder for å sikre produktkvaliteten. I deodoriseringstrinnet stiger prosesstemperaturen så høyt som 240 °C.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr et bredt spekter instrumenter for temperaturmåling for å oppfylle alle prosesskrav, fra enkle kompakte termometre til modulbaserte temperaturgivere.
Velg det best egnede temperaturinstrumentet for dine prosessbehov fra vårt omfattende produktsortiment. I de fleste kvalitetsrelaterte bruksområdene anbefaler vi termometeret iTHERM Moduline TM131.
Keramiske måleceller er en anerkjent teknologi for å opprettholde riktig vakuumnivå i beholderne under prosessen.
Vår ekspertise i felten
Takket være en vakuumtett keramisk målecelle med integrert bruddetekterende membran, sikrer vår Cerabar trykkgiver prosessikkerhet på et høyt nivå. Hurtigoppsettfunksjonen med konfigurerbart måleområde gir enkel idriftsetting, reduserer kostnadene og sparer tid.
Mengde- og volumovervåking selv i krevende applikasjoner
Mengdemålere brukes til pålitelig overvåkning av overføringen av råolje i løpet av de enkelte prosesstrinnene.
Vår ekspertise i felten
Dermed kan det oppdages og forhindres at materiale går tapt, slik at resultatet kan holdes på et konstant, høyt nivå. I tillegg brukes svært presise Coriolis mengdemålere til å kontrollere doseringen av prosessfremmere, driftsmaterialer og tilsetningsstoffer, og dermed å sikre produktkvaliteten.
Dra fordel av samtidig måling av massestrømning, tetthet, temperatur og viskositet takket være Coriolis mengdemåling.
Oppdag Proline Promass F 300, Coriolis-mengdemåleren med førsteklasses nøyaktighet, robusthet og en ultrakompakt giver.
Unngå prosessforstyrrelser med permanent diagnostikk, verifisering og overvåkning takket være Heartbeat Technology. Det sikrer en kostnadseffektiv og sikker drift av anlegget gjennom hele livssyklusen.
Optimaliser din prosess for raffinering av matolje
Finn ut hvordan du kan optimalisere matoljeraffineringen gjennom alle prosesstrinn, fra avgummiering, nøytralisering, bleking, deodorisering til tørrfraksjonering.
Fordeler
Som produsent av matolje står du stadig overfor et press for å bevare ressurser og samtidig maksimere produktiviteten. Derfor trenger du en pålitelig partner. Vårt erfarne team av bransjeeksperter kan hjelpe deg med å velge riktig måleteknologi for alle kritiske prosessparametere, slik at du kan sikre både produktsikkerhet og kvalitet.
100%
pålitelige målinger takket være kalibreringer som er utført av våre globale vedlikeholdseksperter
ÉN
pålitelig partner med applikasjons-, industri- og prosessekspertise i produksjon av matoljer
C. Thywissen GmbH, Tyskland, håndterer 2000 tonn plantefrø hver dag. Robuste instrumenter fra Endress+Hauser utfører sine respektive måleoppgaver på en pålitelig måte gjennom hele produksjonsprosessen.
Vann, drikkevarer, meieriprodukter, kjemikalier eller legemidler må analyseres hver dag. Velg enheten som er best egnet for dine prosessbehov fra vår omfattende produktportefølje.
Mengdemålere
Mengdemålere
Vann, naturgass, damp, mineralolje, kjemikalier er noen av væskene som måles dag inn, dag ut. Velg den mengdemåleren som passer dine prosessbehov best.
Nivå
Nivå
Kontinuerlig nivåmåling og bryterdeteksjon i væsker og faststoffer
Trykk
Trykk
Robbuste og gode instrumenter for prosesstrykk, differensialtrykk, nivå og flow.
Programvare
Programvare
Ved siden av alle relevante måle- og systemteknologier, tilbyr vi også tilpasset programvare til alle bransjer som sørger for å kjøre deres driftsprosesser fullt ut.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applikator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturgivere og transmittere for prosessindustrien
Lignende historier
Oppetid
Instrumentstandardisering
Reduksjon av kostnader for igangkjøring og lager med standardisering av måleinstrumenter i dine prosjekter
Næringsmiddelindustrien bruker primært vann som råmateriale for rengjøring og ved produksjon. Optimaliseringspotensialet ligger i forebygging, overvåkning og behandling av avløpsvann.
Endress+Hauser er trygg på å hjelpe deg med å nå dine driftsmål innen vann og avløp. Vi tilbyr en innovativ portefølje av måleinstrumenter, eksperttjenester og bransjeekspertise.
Forsyningssystemer: Damp- og industrivannbehandling
Forsyningssystemer: Damp- og industrivannbehandling
Sørg for en mer effektiv, sikker og pålitelig behandling av forsyningssystemene dine. Overlat til Endress+Hauser å forbedre dampenergisystemene og industrivannbehandlingen. Les mer om vårt tilbud her.
Kjemikalier: Samarbeid for bærekraftig suksess
Kjemikalier: Samarbeid for bærekraftig suksess
Optimaliser ressursene dine og maksimer anleggets ytelse. Les mer!
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.