Det kreves bare en liten mengde damp for å bære en stor mengde energi, men bare liten mengde vann for å skade turbinen
De store fordelene ved å bruke damp som varmeoverføringsmedium er at det ikke er giftig eller brennbart, utstyret er rimelig, og krever lite vedlikehold. Likevel kan det forekomme vannslag på forvarmere, vibrasjon, korrosjon og erosjon, redusert kapasitet fra dampvarmere og overbelastede dampfeller. Følgelig kan du oppleve problemer med systemsikkerhet, tidlig utstyrssvikt, dårlig dampsystemeffektivitet, hyppige kjelavbrudd samt skadde damprør og -ventiler.
60 Millioner $
kan bli kostnaden for en 500MW dampturbin . Hvis en reparasjon av turbinen er nødvendig, vil de påløpende kostnadene være like store som turbinens opprinnelige kostnad.
Hvordan vi kan hjelpe
Vi sikrer trygg, effektiv drift av vann-damp-syklusen og mestrer vakuum- og tetthetsfeil som påvirker nivåmålingen. Vi leverer et komplett utvalg av teknologier, løsninger og tjenester for å oppfylle dine krav til forskjellige prosessparametere. Måleinstrumentene våre er produsert etter de høyeste kvalitetsstandardene for å garantere stabil ytelse og kompatibilitet.
Forbedre effektiviteten og oppetiden på anlegget med forbedrede nivåkontroller
Redusert vedlikeholdsarbeid og lavere livsløpskostnader
Redusert planlegging og innkjøpstid
Begrenset laste- og monteringskostnader (omløpskammerløsninger med GWR)
Full overholdelse av sikkerhetsstandarder for kraftverk (f.eks. SIL, PED, ASME)
Bruksområder
Kondensatorbrønn
Dampkondensatorens viktigste oppgave er å kondensere dampen fra lavtrykksturbinen og konvertere den til vann, slik at det kan gjenbrukes i kjelen som matevann. Vakuum- og temperaturforskjellen mellom kjølevann og damp i brønnen er avgjørende for å generere mer kraft, men det krever også brukervennlig overvåking og service samt pålitelig nivåmåling til enhver tid.
Vår ekspertise i felten
For å håndtere vakuumproblemer og nivåmålervedlikehold kan du prøve våre Levelflex ledede radar (GWR) som et alternativ til tradisjonell dp-nivågivere og fortrengertypenivå.
Spar tid og penger med enkel idriftsetting og feilfri drift
Bruk vår Levelflex FMP51 til å måle nivå nøyaktig også under vakuumvilkår
Hvis vannivået er for lavt, kan overoppheting av veggrørene forårsake ulykker, noe som kan føre til dyre reparasjoner, avbrudd og skade på personell. Hvis nivået er for høyt, kan medriving av kjelevann til overoppheteren eller turbinen føre til omfattende vedlikeholdskostnader, turbin- eller kjelavbrudd eller redusert effektivitet.
Vår ekspertise i felten
Nivåkontroll krever avanserte teknikker som ledet radar, siden nivåmålingen må være nøyaktig og overføres til styresystemet. Bruk vår Levelflex FMP54 til å måle nivå nøyaktig under ekstreme prosessbetingelser som høy temperatur og høyt trykk.
Øk sikkerheten ved å redusere risikoen for kjelavbrudd
Øk oppetiden med forbedret nivåkontroll
Sett din lit til at utstyret er i god stand med Heartbeats egenkontroll
Enten det er i fjernvarmenett, industrielle forsyningssystemer eller store bygningskomplekser – blir kjeler, tanker og rørsystemer varmet eller kjølt overalt. Kjøle- og varmesystemene som kreves for dette, går ofte døgnet rundt og bruker en enorm mengde energi.
Vår ekspertise i felten
Vi tilbyr en energipakke som tilbyr full åpenhet om hvor mye energi som brukes i et system, og hvor.
Forbedre temperaturmålingens nøyaktighet og pålitelighet med våre modulbaserte sensorer
Med mer enn 60 års applikasjonskunnskap innen vann-/dampkretser hjelper vi kundene med å optimalisere livsløpskostnadene og redusere planleggings- og innkjøpstid. Målet vårt er å levere tekniske løsninger som er enklere, sikre og nøyaktige, og som hele veien skaper fordeler for anleggsprosessen.
25 %
kostnadsreduksjon med nivåmåling basert på ledet radar (GWR) av høy kvalitet i beholderomløpskamre
én butikk
med alt du trenger for fullstendig montering
100 000
Levelflex bypassløsninger installert over hele verden
Se på porteføljen vår!
Analyse
Analyse
Vann, drikkevarer, meieriprodukter, kjemikalier eller legemidler må analyseres hver dag. Velg enheten som er best egnet for dine prosessbehov fra vår omfattende produktportefølje.
Mengdemålere
Mengdemålere
Vann, naturgass, damp, mineralolje, kjemikalier er noen av væskene som måles dag inn, dag ut. Velg den mengdemåleren som passer dine prosessbehov best.
Nivå
Nivå
Kontinuerlig nivåmåling og bryterdeteksjon i væsker og faststoffer
Trykk
Trykk
Robbuste og gode instrumenter for prosesstrykk, differensialtrykk, nivå og flow.
Programvare
Programvare
Ved siden av alle relevante måle- og systemteknologier, tilbyr vi også tilpasset programvare til alle bransjer som sørger for å kjøre deres driftsprosesser fullt ut.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applikator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturgivere og transmittere for prosessindustrien
Lignende historier
Effektivitet
Vannkvalitetovervåking med SWAS, effektivt og pålitelig
Korrosjon og avskalling er fiendene til vanndampkretsen. Derfor må du finne pålitelige løsninger for å holde vannkjemien i balanse.
Optimaliser ressursene dine og maksimer anleggets ytelse. Les mer!
Olje og gass: Drivstoffenergi overgang til netto null
Olje og gass: Drivstoffenergi overgang til netto null
Med vår brede portefølje av instrumentering, løsninger og tjenester styrker vi kundene på veien til netto null: fra prosesseffektivitet og sikkerhet til bærekraft og overholdelse av livverket.
Forsyningssystemer: Damp- og industrivannbehandling
Forsyningssystemer: Damp- og industrivannbehandling
Sørg for en mer effektiv, sikker og pålitelig behandling av forsyningssystemene dine. Overlat til Endress+Hauser å forbedre dampenergisystemene og industrivannbehandlingen. Les mer om vårt tilbud her.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.