
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25…+85°C
(-13…+185°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
Bruksområde
Cerabar PMP11 er vår mest prisgunstige trykktransmitter for måling av relativt trykk opp til 40 bar. God nøyaktighet og materialkvalitet for mange typer medier.
Transmitteren har et godt utvalg i prosesstilkoblinger samt kan leveres med ventilkontakt og M12-connector (IP65 ).
Trykktransmitter med helsveiset metallmembran for måling av relativt trykk i luft, olje og gass.
Prosesstilkobling: Gjenget
Prosesstemperatur: -25 til +85°C (-13 til +185°F)
Prosesstrykk: opp til +40 bar (opp til 600psi)
Maks avvik: ±0.5% av måleområdet
Fordeler
Enkel og tidsbesparende installasjon med sitt kompakte design
Kundetilpasset trykkområder
Maks avvik ±0.5% av måleområdet
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Norsk versjon - 03/2021
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
31/03/2021
Filstørrelse:
768.5 KB
Filnavn:
KA01164PNO_0721.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Engelsk versjon - 04/2021
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN NO 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
01/04/2021
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
31/03/2021
Filstørrelse:
768.5 KB
Filnavn:
KA01164PNO_0721.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Cerabar PMP11
Prosesstrykkmåling
EN NO 11/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
11/04/2023
Filstørrelse:
335.2 KB
Filnavn:
KA01603PNO_0122-00.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN NO 08/08/201623/07/201507/04/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
08/08/2016
Filstørrelse:
205.3 KB
Filnavn:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN NO 09/01/202530/06/202329/05/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
09/01/2025
Filstørrelse:
296.1 KB
Filnavn:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN NO 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
30/11/2024
Filstørrelse:
2.8 MB
Filnavn:
SD01553PEN_0624-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN NO 28/02/202501/12/202009/02/201805/12/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
28/02/2025
Filstørrelse:
252.6 KB
Filnavn:
SD01893PEN_0425-00.pdf
-
-
-
Aktivitetsfelt (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussSpråk:
Tysk
Versjon:
19/08/2021
Filstørrelse:
5.4 MB
Filnavn:
FA00004P00DE2321.pdf
-