bildet viser et eksempel på en tilgjengelig løsning
With steam and water analysis systems from Endress+Hauser for marine auxiliary boilers, you rely on proven and robust solutions for your steam cycle. State-of-the-art measurement technology that is tailored to your exact requirements makes the work easier with less maintenance effort.
Solution overview:
Available for:
Olje & Gass / Marine
Hardware & Software:
Sample preparation (pressure/ temperature reduction) up to 50 bar/725 psi and 240°C/464°F
Flow assembly
Cation exchanger (optional)
Enclosure, piping and valves (stainless steel)
Liquiline transmitter
Sensors for pH, total/cation conductivity, DO, turbidity (on request), PAH (on request)
Services:
Application consultancy
Project management, engineering
Installation & wiring
Full documentation package: GA drawing, wiring and hook ups, operational guidelines and manual
Conformity of vibration acc. to IACS E10
Commissioning
Instrument & maintenance training (operations & service)
Designed for marine specific environmental conditions
A vibration-tested monitoring system (per IACS E10) guarantees maximum boiler and equipment availability. Its optimized portfolio minimizes costs and maintenance. The user-friendly interface requires little technical expertise for easy operation onboard.
SWAS Compact Marine system, including transmitters and sensors, specially designed for harsh conditions
Multi-parameter armatures
for monitoring of all relevant parameters with minimal sample consumption
Pre-defined solution
Best fitting measurement instruments and design
Ready to use
Standardized compact solution with pre-assembled and -calibrated devices
State of the art technology
Measurement devices with Memosens, Heartbeat technology and predictive maintenance features
Robust measurement solution
pH value and remaining cation exchange capacity calculation, and automatic system shutdown if sample temperature exceeds safety limits
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Oppdag hvordan Endress+Hausers TDLAS H2S-analysatorer bidrar til å øke sikkerheten i rørledningsnettverket for naturgass ved å hindre korrosjon og begrense eksplosjonsfaren.
Lossesystemer for oljetanker
Les hvordan Endress+Hausers løsninger øker kaikapasiteten og forbedrer lossingen av væsker fra skip i olje- og gassindustrien.
Måleskider for lasting og lossing innen olje og gass
Finn ut mer om Endress+Hausers industriløsninger innen olje og gass for nøyaktige og trygge løsninger for kjøp og salg av flytende petroleumsprodukter via lastebil eller jernbane.
Fuktanalysator for glykoldehydrering av naturgass
Se hvordan de raske og pålitelige målingene fra vår TDLAS H2O-analysator forbedrer gassdehydreringsprosesser, oppfyller kvalitetskrav med økt kapasitet, sikkerhet og effektivitet.
Detektering av H2O i molekylsikttørkere
Finn ut hvordan du kan øke effektiviteten og redusere kostnadene på ditt LNG- og NGL-anlegg med Endress+Hausers TDLAS-måleløsning for detektering av H2O i molekylsikttørkere.
Måling av LNG-sammensetning ved tømming av tank
Se hvordan måling av sammensetning av flytende naturgass (LNG) med Endress+Hauser Raman-analysatorsystemer kan optimalisere prosessen med flytendegjørelse og forbedre lagringssikkerheten.
H2S-analysatorer og CO2-analysatorer for svovelrensing av naturgass
Se hvordan Endress+Hausers H2S- og CO2-analysatorløsninger bringer effektivitet, lavere kostnader og større langsiktig driftsstabilitet til svovelrensingsprosessene i olje- og gassindustrien.
Tankmålingssystemer for olje- og gassindustrien
Forbedre debiteringen og oppbevaringen av olje- og gassbulkvæske med Endress+Hausers tankmålingsløsninger.
LNG-tankmåling i verdensklassen for olje- og gassindustrien
Tankmåling og driftssikkerhet for LNG-lagerstyring
Måling av sammensetning ved lasting av LNG-lastebil
Oppdag hvordan Raman-måling løser utfordringer med konsekvent raske og nøyaktige avlesninger under lasting av LNG på lastebil.
LNG-sammensetningsmåling for custody transfer av grunnlast
Lær hvordan du nøyaktig måler LNG-sammensetning under kritisk kjøp- og salg av grunnlast med reduserte driftskostnader.
Overvåkning av vaskevann for skrubbere av eksos på skip
Må du eller kundene dine overvåke vaskevannkvaliteten på et marint rengjøringssystem for eksosgass? Se vårt robuste og standardetterlevende overvåkningssystem for skrubbervann.
Detektering av H2O i naturgassrørledninger
Finn ut hvordan Endress+Hausers TDLAS-fuktighetsmåleløsninger bidrar til å optimalisere gjennomstrømning i naturgassrørledningene dine mens sikkerhet og oppetid maksimeres.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.