Sementproduksjon: fokus på det som virkelig teller
Dekk kundenes spesifikke og komplekse behov – enkelt og greit
Stilt overfor flyktige råvarepriser på den ene siden og komplekse kundebehov på den annen har behovet for optimaliserte prosesser innen sementindustrien aldri vært høyere. Tenk for eksempel på energikostnadene i klinkerproduksjonsprosessen, som kan utgjøre opptil 75 % av de variable kostnadene. Men for å redusere kostnadene dine på en effektiv måte uten at det går utover kvaliteten på produktene, er nøyaktige prosessdata fra pålitelige instrumenter nøkkelen.
65-75 %
energikostnader
av de totale kostnadene er ikke uvanlig innen sementproduksjon. Men det finnes måter å optimalisere prosessen på.
Våre erfarne konsulenter på prosessautomatisering kan håndtere alle behov knyttet til måling og styring ved fullt integrerte sementanlegg – enten du leder et prosjekt, automatiserer et brennstoffhåndteringssystem, velger instrumenter for klinkerprosessen eller setter sammen en løsning for rensing av NOx-gasser i forbindelse med bedriftens miljøprogram:
Råmel- og klinkersiloovervåking
Pakke for ovnstyring og dosering av brenselolje
Klinkerkjølerovervåking
Syklonforvarmerinstrumenter
Oppbevaring og dosering av tilsetningsstoffer
Bruksområder
Råmel- og klinkersiloovervåking
For å holde produksjonen i gang er det nødvendig kontinuerlig å overvåke nivåene i råmel- og klinkersiloene. Siden lagringsbeholdere finnes i mange former og størrelser, kan nivåovervåking være en utfordring.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr mange forskjellige nivåovervåkingsteknologier og løsninger for utfordrende miljøer som støv og slitasje.
Vår 80 Ghz radarnivåsensor er best egnet til målinger i høye siloer eller bunkere. Den har liten utstrålingsvinkel og multiekkosporingsevaluering.
Pyrobehandling anses generelt som hjertet i sementproduksjonen. Det er fasen der mesteparten av driftskostnadene ved sementproduksjon forekommer, og det er derfor også området der de fleste mulighetene for prosessforbedring finnes.
Vår ekspertise i felten
Hovedparameteren for disse prosessene er naturlig temperatur. Ved å overvåke den kan du sikre jevn produktkvalitet og optimalisere drivstofforbruket.
For temperaturmåling i de øvre syklonene av forvarmeren bør du bruke et termoelement med en avansert keramisk termolomme av silisiumnitrid.
For de nedre syklonene anbefaler vi termometere med et beskyttelsesrør av fullmateriale fra nikkelkobolt som tilbyr uforlignelig bestandighet mot aggressive gasser.
Coriolis-mengdemålere optimaliserer brenneren ved å regulere massestrømmen av olje til brenneren og forsyner oljeoppvarmingssystemet med elektroniske temperatur- og viskositetsmålinger
Klinkerkjøleren er et av de mest kritiske bruksområdene innen sementproduksjon siden kjølehastigheten kan være kritisk for klinkerkvaliteten og den generelle sementytelsen:
Vår ekspertise i felten
Takket være vår omfattende portefølje kan vi tilby en hel klinkerkjøler-overvåkingspakke fra én kilde. Dette omfatter:
Klikk gjennom disse prosesstegningene for å finne ut mer detaljert hvordan du kan redusere produksjonskostnadene
Fordeler
E+Hs bransjekonsulenter har sammen med kundene våre oppnådd imponerende resultater og forbedret anleggsoptimalisering samtidig som de har opprettholdt høye driftssikkerhetsnivåer i mange bransjer som edelmetaller, sement og stålproduksjon. Bortsett fra vår tekniske ekspertise og den bransjeoptimaliserte produktporteføljen er grunnlaget for en slik suksess den læren vi lever som bedrift. Vi tror på å bygge langsiktige relasjoner med kundene og ikke bare kortsiktig fortjeneste.
Over 145 000
smarte nivåsensorer i sementsiloer over hele verden
De totale energikostnadene kan utgjøre 65–75 % av de variable kostnadene i prosessen. For å spare energi bidrar vi til å forbedre klinkerproduksjonen med integrert online-overvåking og optimalisert brenselstyring.
Vann, drikkevarer, meieriprodukter, kjemikalier eller legemidler må analyseres hver dag. Velg enheten som er best egnet for dine prosessbehov fra vår omfattende produktportefølje.
Mengdemålere
Mengdemålere
Vann, naturgass, damp, mineralolje, kjemikalier er noen av væskene som måles dag inn, dag ut. Velg den mengdemåleren som passer dine prosessbehov best.
Nivå
Nivå
Kontinuerlig nivåmåling og bryterdeteksjon i væsker og faststoffer
Trykk
Trykk
Robbuste og gode instrumenter for prosesstrykk, differensialtrykk, nivå og flow.
Programvare
Programvare
Ved siden av alle relevante måle- og systemteknologier, tilbyr vi også tilpasset programvare til alle bransjer som sørger for å kjøre deres driftsprosesser fullt ut.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applikator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturgivere og transmittere for prosessindustrien
Lignende historier
Effektivitet
Forbedre separasjonsprosessene i gruven
Forbedre gruveprosesser som skumflotasjon og fortykning og øk effektiviteten i utvinningen.
Optimaliser ressursene dine og maksimer anleggets ytelse. Les mer!
Olje og gass: Drivstoffenergi overgang til netto null
Olje og gass: Drivstoffenergi overgang til netto null
Med vår brede portefølje av instrumentering, løsninger og tjenester styrker vi kundene på veien til netto null: fra prosesseffektivitet og sikkerhet til bærekraft og overholdelse av livverket.
Forsyningssystemer: Damp- og industrivannbehandling
Forsyningssystemer: Damp- og industrivannbehandling
Sørg for en mer effektiv, sikker og pålitelig behandling av forsyningssystemene dine. Overlat til Endress+Hauser å forbedre dampenergisystemene og industrivannbehandlingen. Les mer om vårt tilbud her.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.