Dampforbruk optimalisert for effektivitet og sikkerhet
Presis måling av dampforbruk og kvalitetsparametere maksimerer varmevekslerytelse
Optimalisering av dampforbruk er en løpende utfordring i forsyningssystemer. Som hovedkostnadsdriver må dampervervelse og -bruk ikke bare overvåkes nøye, men anleggsansvarlige må også sikre at den er 100 % tørrmettet for effektivt å maksimere varmeovergang til kjerneprosesser samtidig som varmeveksler, rør og instrumenter beskyttes mot fuktighet og trykktopper. Endress+Hausers teknologier og ekspertise kan sikre at disse kravene oppfylles.
90%
Tørrfraksjonresulterer i 5% ytterligere målefeil i volum og masse med tradisjonelle DP- og vortexmålere og 10% i tapt energi (Bildet til høyre viser 90% våt damp sett gjennom en seglass som kondensat beveger seg opp i rørveggen)
Hvordan vi kan hjelpe
Endress+Hauser er den perfekte partner for optimal dampstyring og hjelper med alt fra å muliggjøre uovertruffen nøyaktighet i måling av dampforbruk til hjelp med å bestemme de mest relevante nøkkelindikatorene for effektivitet. Vårt omfattende utvalg av måleinstrumenter og overvåkingssystemer sikrer at damp når dine prosesser 100 % tørrmettet for effektiv varmeovergang og optimal utstyrssikkerhet.
Sikre nøyaktig masse- og energibalanse til dampsystemet med riktige målinger, kompensert i prosessen av tørrhetsfraksjonen ved hjelp av 2-trådsteknologi
Overhold standardene for energistyring (ISO 50001) og miljøstyring (ISO 140001) ved hjelp av Endress+Hausers instrumenter med innebygd diagnostikk, kontroll og overvåking (Heartbeat Technology)
Mål direkte våt og tørr damp kompensert i samsvar med internasjonale standarder IAPWS- IF97/ASME
Direkte måling av våt og tørr damp kompensert i samsvar med de internasjonale standardene IAPWS- IF97/ASME
Kontroller og forbedre effektiviteten ved å overvåke energien som føres til prosessen
Bruksområder
Nøyaktig og pålitelig måling av alle prosessvariabler
Effektiv bruk av damp i alle industriprosesser avhenger av nøyaktig måling og overvåking av flere prosessparametere.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr en omfattende portefølje av måleinstrumenter for alle dampprosessvariabler, herunder strømning, trykk, temperaturanalyse og nivå, og dette bidrar til å sikre at varme fra damp effektivt brukes i prosessene.
Oppdag våt damp og mål tørrhetsfraksjonen med en beregning av dampmasse og energi med den multivariable vorteksflowmåleren Proline Prowirl F 200
Overvåk dampforsyningstrykk med sensorer som Cerabar M PMP51
Kontroller damptilførselstemperaturen med vår robuste Pt100-motstandsserie av innsveisede Omnigrad termometere (TR15 og TH15)
Fastslå kondensatkvalitet med vår Turbimax-serie av turbiditetssensorer, eller med konduktivitetssensorer Condumax, for å vite om kondensat kan gjenbrukes for å redusere kjemikaliekostnader
Varmevekslereffektivitet kan påvirkes både av ansamling av magnetitt eller andre materialer på dampsiden, og av ansamling av degenerert produkt på produktsiden, med vesentlig påvirkning på kostnadseffektivitet.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser Memograph M tilbyr en energi- og applikasjonsdatabehandler for sanntidsovervåking og visualisering av varmevekslerforbruk og energiytelse.
Overvåk varmevekslerytelse i sanntid
Oppdag raskt avvik i varmevekslereffektivitet
Optimaliser tiltak for maksimal produksjonseffektivitet og pålitelighet
En hovedutfordring for ledere av kraftsystemanlegg er å sikre at målingene brukt til å bestemme effekten av dampforbruk er pålitelig.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser tilbyr en tjeneste for energimålingsprøving for å kontrollere og bekrefte nøyaktigheten til dampforbrukseffektivitetsmålingene. I tillegg til å kontrollere alle komponenter i energimålesløyfen og gi klare anbefalinger om hvordan du kan forbedre målenøyaktighet, vil våre teknisk eksperter utføre lokal kalibrering og kontroll av feltenhetene med minimum eller ingen prosessavbrudd.
Stol på dokumentert nøyaktighet av dampmålinger gjennom hele energimålesløyfen
Optimaliser dampforbruk og kvalitet for forbedret produksjonseffektivitet
Reduser nedetid og forbedre sikkerhet med tidlig identifisering av problemer
En dyp forståelse av energiadministrasjon og dine daglig utfordringer ligger til grunn for vårt produkt- og tjenestetilbud for damp. Vi tilbyr en omfattende portefølje av nøyaktig og pålitelig måleinstrumentering for alle prosessvariabler, sammen med tjenester og løsninger som gir deg fullstendig åpenhet og sikrer overholdelse av standarder for energi- og miljøstyring. Velg Endress+Hauser for sikkert, tilgjengelig, gjennomsiktig og effektivt dampforbruk.
5 til 15 %
typiske energiforbruksbesparelser fra omfattende energiovervåkingsløsninger
24/7
driftssikkerhet gjennom hele dampsystemets levetid
Over 60
års erfaring innen forsyningssystemer
Se på porteføljen vår!
Analyse
Analyse
Vann, drikkevarer, meieriprodukter, kjemikalier eller legemidler må analyseres hver dag. Velg enheten som er best egnet for dine prosessbehov fra vår omfattende produktportefølje.
Mengdemålere
Mengdemålere
Vann, naturgass, damp, mineralolje, kjemikalier er noen av væskene som måles dag inn, dag ut. Velg den mengdemåleren som passer dine prosessbehov best.
Nivå
Nivå
Kontinuerlig nivåmåling og bryterdeteksjon i væsker og faststoffer
Trykk
Trykk
Robbuste og gode instrumenter for prosesstrykk, differensialtrykk, nivå og flow.
Programvare
Programvare
Ved siden av alle relevante måle- og systemteknologier, tilbyr vi også tilpasset programvare til alle bransjer som sørger for å kjøre deres driftsprosesser fullt ut.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applikator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturgivere og transmittere for prosessindustrien
Lignende historier
Effektivitet
Energiadministrasjon og -optimalisering
Vann som omdannes til damp ved oppvarming, er livsnerven i et anlegg. For å sikre effektivitet og sikkerhet er integriteten til kjelutstyret og påliteligheten til dets kontrollsystem avgjørende.
Du trenger effektive måter å redusere energiforbruket på, samtidig som du sikrer at kjelen har høy tilgjengelighet og effektivitet. Se våre nøyaktige og pålitelige måle- og overvåkingsløsninger.
Dampdistribusjon nøye overvåket for prosesseffektivitet
For å løse dine daglige utfordringer tilbyr Endress+Hauser en komplett portefølje av måle- og overvåkingsløsninger for å forbedre dampdistribusjonssystemets oppetid og effektivitet
Endress+Hauser er trygg på å hjelpe deg med å nå dine driftsmål innen vann og avløp. Vi tilbyr en innovativ portefølje av måleinstrumenter, eksperttjenester og bransjeekspertise.
Kraft og energi: Gi kraft til fremtiden
Kraft og energi: Gi kraft til fremtiden
Kraftverket ditt forsyner verden med energi, vi forsyner deg med brukskunnskap, enten det gjelder dampkraft (kull, gass og olje), kombinert kraft, energi fra avfall, vannkraft eller atomkraft.
Næringsmiddel: pålitelig kvalitet
Næringsmiddel: pålitelig kvalitet
Din partner for å oppfylle globale hygieneforskrifter, sikre jevn produktkvalitet og oppetid og samtidig verne om ressurser og redusere kostnader.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.