Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Innledning

Prosessinstrumentering for sikker hydrogenlagring

Lagring av hydrogen er avgjørende for å fremme hydrogen- og brenselcelleteknologi på tvers av stasjonær kraft, bærbar kraft og transportapplikasjoner. Til tross for hydrogenets høye energiinnhold per masse, krever hydrogenets lave tetthet ved omgivelsestemperatur innovative, energikrevende lagringsmetoder som høytrykkstanker, kryogenisk væskelagring og adsorpsjon eller absorpsjon i faste stoffer. Prosessinstrumentering spiller en avgjørende rolle i hydrogenlagringssystemer, og muliggjør overvåking, kontroll og sikkerhet i sanntid.

Parametere

Fokus på viktige prosessparametere

Nøyaktig nivåmåling av flytende hydrogen

Flytende hydrogen fordamper kontinuerlig, noe som produserer avkok i lagringstanken. Tetthetsvariasjoner forårsaket av temperatur- og trykkendringer utgjør dessuten en betydelig utfordring for nivåmåleren som brukes, og kan potensielt føre til unøyaktige målinger eller til og med skade.

Sikre hydrogenkvaliteten på en pålitelig måte

Hydrogenkvaliteten har stor innvirkning på sikker lagring av hydrogen, ettersom forurensninger fører til reduksjon av energiinnholdet, mens spor av fuktighet kan forårsake skade eller korrosjon, spesielt i kryogene miljøer.

Nivåmåling

Høy nøyaktighet i nivåmåling av flytende hydrogen i bulklager med tankmålere fra Endress+Hauser

Kryogene miljøer, avkok av gass og damptrykk gjør nøyaktig nivåmåling til en utfordrende oppgave. For å sikre trygg drift av hydrogentanken og presis lagerbeholdning er det avgjørende med pålitelige nivåmålere og uavhengige alarmmålere for overfylling. Vår Proservo NMS81 tilbyr:

  • Maksimal pålitelighet med en nøyaktighet på opptil ±0,4 mm (± 0,02")
  • Overlegen korrosjonsbestandighet og høy nøyaktighet uten påvirkning av likestrømsverdi eller avkokingsgass
  • Maskinvare og programvare utviklet i henhold til IEC 61508 opp til SIL3 for et høyt sikkerhetsnivå
Optisk analyse

Stol på TDLAS gassanalysatorer for nøyaktig bestemmelse av sporfuktighet

Hydrogen kan bli mettet med fuktighet under lagring under bakken. For å sikre trygg lagring og videre bruk er det avgjørende å måle forurensningen med spor av fuktighet. Vår J22 TDLAS-gassanalysator detekterer pålitelig sporfuktighet i ppm-området og gir:

  • Høy nøyaktighet og integrert diagnostikk og verifisering med Heartbeat-teknologi
  • Svært rask responstid for identifisering av urenheter i prosessen
  • Robust design for enkel installasjon, igangkjøring og reparasjon
/

Planlegger du et prosjekt? Drøft dine utfordringer med våre eksperter

Din lokale Endress+Hauser ekspert er klar til å bistå deg.

Sluttnoter

Relaterte løsninger

Finn ut hvorfor vi er den rette partneren for sikker og effektiv hydrogenproduksjon og -lagring.