Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser Flow India

Kundetilpasset produksjon, kalibrering og logistikktjenester av mengdemålere

Siden 1999 har Endress+Hauser Flow kontinuerlig utvidet sitt aktivitetsområde. For det første er anlegget i Chhatrapati Sambhajinagar i India et produksjonsanlegg som leverer strømningsmålere til salgssentre i India, Australia, Sør-Afrika, Singapore, Malaysia, Thailand og Indonesia. I tillegg leverer de virvelstrømningsmålere og DXF-datamaskiner til TLV Japan samt store elektromagnetiske strømningsmålere til alle salgssentre over hele verden, bortsett fra Kina.
Se vårt utvalg av mengdemålere.

Kalibrering ved Endress+Hauser Flow India ©Endress+Hauser
Kalibrering ved Endress+Hauser Flow India ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow India, arbeider sveiser et målerør ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow India, arbeider monterer et kretskort ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow India, arbeider med en mengdemåler ©Endress+Hauser
  • Administrerende direktør

    Sanat Kumar Sahu

  • Stiftelsesår

    1999

  • Antall ansatte

    203

Ditt produktsenter for mengdemåling i India

  • Endress+Hauser Flowtec (India) Pvt. Ltd. er et heleid datterselskap under Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

  • En del av den globale innkjøpsaktiviteten til Endress+Hauser Flowtec AG

  • Kvalitetssystemer: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 godkjent (kalibreringslaboratorium),
    ISO 3834-2 (sveising)

    Miljøsystem: ISO 14001:2004

    Sikkerhetssystem: ISO 45001:2018

    Energiledelse: ISO 50001:2018

  • Les mer om vårt nasjonale salgssenter Endress+Hauser India

  • Produksjon

Kontakt

Nedlastinger

    Faktaark: – Endress+Hauser Flow, India

    Din produktsenter for mengdemåling i India

    Mengdemålingsteknologier for væsker, gasser og damp

    Oversikt over produkter og tjenester for mengdemåling av væsker, gasser og damp.