Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Standardinstrumenter for CNG-kompressorer

Egypts voksende nettverk for CNG-fylling

Egyptiske myndigheter arbeider med å erstatte flytende drivstoff med naturgass. For å klare dette satte de seg fore å øke antall CNG-stasjoner i landet fra 306 til 1000 innen utgangen av 2021. Eksisterende bensinstasjoner som tilbyr oktan,
utvides med fylletjenester for biler som går på naturgass, og nye fyllestasjoner for naturgass vil bli bygd.

CNG-kompressormodell med elmotor

Resultatene

  • Kompakt utførelse: PMP21 bidrar til å redusere plassen i måleskid'ene fordi den er liten av størrelse.

  • Vedlikeholdsfri og bedre langtidsstabilitet enn flottørbrytere fordi Liquiphant-nivåbryteren ikke har noen mekaniske bevegelige deler.

  • Totalleverandør for alle måleparameterne. CNGmass for mengdemåling, Cerabar-trykkgivere fra de grunnleggende og utvidede segmentene, iTEMP-temperatursensor og Liquiphant-nivåpunktsvitsjer.

  • Lokal tilstedeværelse og støtte i landene hvor prosjektene finner sted, med en leverandør som kan innfri krevende tidsplaner selv på store prosjekter.

KwangShin-sjef Harry Kwon

Med Endress+Hauser har jeg en god partner for alle prosjektene mine, fra de mest krevende og luksuriøse prosjektene til standardprosjektene, takket være deres forskjellige teknologier og segmentering

Harry Kwon
KwangShin-sjef

Utfordringen

Kwangshin hadde bruk for riktig instrumentering og standardisering for det egyptiske prosjektet. De så etter en måte å redusere størrelsen på instrumenteringen til sine måleskids på.

Vår løsning

  • Cerabar PMP21 ble valgt fordi den var liten og egnet til bruksområdet og Ex-sertifikater.

  • Den nylig lanserte Liquiphant FTL41 er et standardinstrument basert på en dokumentert teknologi og med de nødvendige Ex-sertifikatene også.