Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Omfattende vedlikehold av sikkerhetsapplikasjonene dine

Varmetransportnettverk i gode hender

VWS Pipeline-Control er ansvarlig for vedlikeholdet og oppetiden til kunden Warmtebedrijf Rotterdams installasjoner. Rørledningene transporterer varmtvann til distriktets oppvarmingsnettverksoperatører, som distribuerer det til tusenvis av husstander i Rotterdam-området. VWS Pipeline-Control har et nært samarbeid med Endress+Hauser om vedlikeholdet av sikkerhetssløyfene.

Varmetransportnettverk i gode hender med WS Pipeline-Control ©WS Pipeline-Control

Viktigste fordeler

  • Med vedlikeholdsplan og jevnlige funksjonsutprøvinger på plass kan du sikre forbedret sikkerhet og oppetid for prosessene i sikkerhetsinstrumentsystemene

  • Byen Rotterdam har tilstrekkelig varmtvannsforsyning

  • Omfattende og detaljerte rapporter er tilgjengelige

Varmetransportnettverk i gode hender med WS Pipeline-Control

Hele driftsprosessinstallasjonen er godkjent etter full utprøving.

Mr. Marc van den Heuvel, Installatiebeheerder Pipeline Control
VWS Pipeline-Control

Sørg for god sikkerhet, forebygg skader og beskytt miljøet

Sikkerhet er av største betydning for VWS Pipeline-Control. Med hundrevis av kilometer med rørledninger i Nederland transporteres det gass og væsker i både byområder og landområder. Endringer i produktspesifikasjonene eller kapasiteten kan skade rørledningen og potensielt sette folk i fare. Derfor er det svært viktig å ha en optimalisert vedlikeholdsplan.

For å sørge for at det nødvendige sikkerhetsintegritetsnivået (SIL) oppnås i sikkerhetssløyfen, må alle instrumentene i sikkerhetssløyfen kontrolleres til rett tid og på korrekt måte. Vurderingen varierer avhengig av kravene til applikasjonene og defineres enten som en fullstendig funksjonsutprøving eller en delvis utprøving.

Det ble utført funksjonsutprøvinger på 3 ulike steder, hvor totalt 22 SIL-sløyfer ble testet. En SIL-inngangssløyfe består av 2 trykktransmittere, PLS og en pumpe (1oo2-rating). SIL-utgangssløyfen består av 3 trykktransmittere, PLS og en pumpe (2oo3-rating) som vist på bildet.