-
Opplæring
Digitaliser anlegget med IO-Link
Digitalt og kostnadseffektivt
Siste ledd i digitaliseringen:
Smarte Ethernet-enheter som ventilblokker, eksterne IO-er, registreringsenheter, væskeanalysatorer eller mengdemålere digitaliseres med industrielt Ethernet, f.eks. PROFINET eller EtherNet/IP. Grunnleggende enheter blir også digitalt tilgjengelige med IO-Link: Du kan gjøre parameterinnstillinger før oppkobling, datainnsamling og plug-and-play ved utskifting av enheter.
Viktige fordeler for teknikere
Enkel og effektiv integrering, f.eks. ved å bruke standardiserte funksjonsblokker.
Ideell tilpasning av avanserte Ethernet-enheter sammen grunnleggende IO-Link-enheter.
Redusert variasjon av plugger og kabler, erstatning av
DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA-signaler.Redusert variasjon av givere, f.eks. konfigurasjon av vekslepunkter med IO-Link.
Hurtig idriftsetting og oppstart, f.eks. ved standardisert kabling og automatisk innstilling av parametre.
Viktige fordeler for operatører og vedlikeholdspersonell
Høyere presisjon på grunn av digital signaloverføring.
Ekstern tilgang og parameterinnstilling av IO-Link-enheter.
Tilgang til diagnostikk med årsak og løsning, inkludert påvisning av kabelbrudd.
Enkel enhetsutveksling via automatiserbar lagring og nedlastning av parameterinformasjon.
Høydepunkter ved våre IO-Link-enheter
Samsvar med IO-Link-spesifikasjon V1.1. sikrer suveren interoperabilitet.
Ytterligere godkjent integrering på vårt testsenter, f.eks. av IO-Link-mestere fra Rockwell Automation, Turck og Siemens.
Bruk av Smart Sensor Profile Version 2 sørger for enkel engineering. Bl.a. oppretting av profilidentifikatorer, strukturbeskrivelser av inngående og utgående prosessdata, produkt-ID, fastvareoppdatering, applikasjonsspesifikk tagg.
Diagnostiske hendelsesdata iht. NAMUR NE 107.
Fremragende integrasjon med Rockwell Automation-systemer.
Fordelene for deg
Plug-and-play ved instrumentbytte:
Tidsbesparende innstilling av parametre ved hjelp av engineering-systemet, intet behov for ytterligere programvare.
omfattende tilgang til enhets-, diagnostikk- og prosessinformasjon
rask opp- og nedlasting av data for vedlikehold og service
Enkel betjening:
tidsbesparende betjeningskonsept fra Endress+Hauser
optimal anvendelighet gjennom styrt parametrisering
brukerspesifikk menystruktur og enhetstilgang
Siste ledd i digitaliseringen
Smarte Ethernet-enheter som ventilblokker, eksterne IO-er, registreringsenheter, væskeanalysatorer eller mengdemålingsenheter digitaliseres med industrielt Ethernet, f.eks. PROFINET eller EtherNet/IP. Grunnleggende enheter blir også digitalt tilgjengelige med IO-Link: Dette gjør frakoblet parametrisering, datainnsyn og plug-and-produce-utveksling tilgjengelig for alle enheter.
Åpenhet med IO-Link
Standarden IEC 61131-9 for IO-Link gir et grunnlag for investeringene dine som er komplett, åpent, produsentuavhengig og stabilt.
Alle Endress+Hauser IO-Link-produkter er testet og sertifisert i henhold til IO-Link versjon 1.1.
Teknologien er velprøvd og brukt i praksis med et raskt voksende antall på hele 9 millioner enheter over hele verden.
Du finner mer informasjon på www.io-link.com
Fullstendig digitalt anlegg
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
Nedlastinger
-
IO-Link kompetansebrosjyre
Digitaliser ditt prosessanlegg med IO-Link. Smart Ethernet-enheter digitaliseres f.eks. med Industrial Ethernet, PROFINET eller EtherNet / IP. Andre mindre koplekse enheter kan også gjøres også digitalt tilgjengelig med IO-Link:
Filstørrelse:
Filnavn: