Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

IO-Link setter fart i digitaliseringen på prosessanlegg

Endress+Hauser kan skilte med en omfattende IO-Link-portefølje

Publiseringsdato: 09.12.2021

IO-Link regnes som en etablert standard for måleinstrumenter med grunnleggende funksjonalitet, og det byr på fordeler som datatransparens og ekstra kontroll gjennom digital teknologi.

Integrering av IO-Link-kompatible sensorer og aktuatorer er spesielt populært blant leverandører av maskiner eller skids til næringsmiddelindustrien. Enheter med grunnleggende funksjonalitet er spesielt godt egnet for forsyningstjenester; instrumenter med et omfattende sett av forskjellige funksjoner vil bare øke kompleksiteten og kostnadene unødvendig.

Bredt utvalg for næringsmiddelindustrien

Endress+Hauser er en ledende global leverandør av prosessinstrumentering til næringsmiddelindustrien. "Ingen annen produsent tilbyr et så bredt og dyptgående utvalg av produkter og tjenester. Vår omfattende IO-Link-portefølje illustrerer dette tydelig. Som sterk partner innen prosessautomatisering støtter vi våre kunder med IO-Link-sensorer på en rekke bruksområder", sier Rob Sips, salgssjef for konsernets internasjonale virksomhet.

Analoge signaler og digital kommunikasjon

De fleste IO-Link-sensorer kan alternativt betjenes i analog modus (4–20mA) med enkle konfigurasjonsendringer av instrumentet, slik at produksjonsarbeidsflyten kan opprettholdes. Hvis det kreves ekstra informasjon som diagnostikk- og servicedata, i tillegg til de faktiske prosessparametrene, er det enkelt å omstille et installert IO-Link-kompatibelt instrument til et digitalt signal.

Den enkle veien til Industri 4.0

"Selv om IO-Link ikke er den kraftigste kommunikasjonsstandarden for prosessteknikk, er teknologien kostnadseffektiv og har et enormt potensial for digitalisering av prosessanlegg," sier Oliver Hansert fra Endress+Hauser Digital Solutions.

Endress+Hauser-instrumenter med IO-Link-grensesnitt støtter asyklisk overføring av nyttige metadata for å sikre stabil og effektiv produksjon. Videre er den smarte sensorprofilen designet for enkel konstruksjon, noe som reduserer den innsatsen som kreves av anleggsdrivere som skal integrere sensorer i systemene sine.

Nye tilskudd i IO-Link-porteføljen

Endress+Hauser tilbyr en omfattende produktportefølje av IO-Link-kompatible instrumenter for alle relevante prosessparametere. Selskapet har nylig introdusert den kompakte konduktivitetssensoren Smartec CLD18, IO-Link-versjoner av trykkgiverne PMP51, PMP55 og PMC51 samt nivågiveren Deltapilot FMB50. Med disse nye tilskuddene til IO-Link-porteføljen kan kundene utnytte fordelene ved digitalisering på en kostnadseffektiv måte.

Nærmere informasjon om IO-Link finnes på: https://eh.digital/3o918U8

Oliver Hansert

"Selv om IO-Link ikke er den kraftigste kommunikasjonsstandarden for prosessteknikk, er teknologien kostnadseffektiv og har et stort potensial for digitalisering av prosessanlegg"

Oliver Hansert
Endress+Hauser Digital Solutions

Nedlastinger

    EH_2012-12-09_IO-Link.zip

Presseliste

Få de neste pressemeldingene og nyhetene direkte i innboksen din. Hold deg oppdatert ved å abonnere på Endress+Hausers presseliste.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt