Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
IO-Link regnes som en etablert standard for måleinstrumenter med grunnleggende funksjonalitet, og det byr på fordeler som datatransparens og ekstra kontroll gjennom digital teknologi.
Integrering av IO-Link-kompatible sensorer og aktuatorer er spesielt populært blant leverandører av maskiner eller skids til næringsmiddelindustrien. Enheter med grunnleggende funksjonalitet er spesielt godt egnet for forsyningstjenester; instrumenter med et omfattende sett av forskjellige funksjoner vil bare øke kompleksiteten og kostnadene unødvendig.
Endress+Hauser er en ledende global leverandør av prosessinstrumentering til næringsmiddelindustrien. "Ingen annen produsent tilbyr et så bredt og dyptgående utvalg av produkter og tjenester. Vår omfattende IO-Link-portefølje illustrerer dette tydelig. Som sterk partner innen prosessautomatisering støtter vi våre kunder med IO-Link-sensorer på en rekke bruksområder", sier Rob Sips, salgssjef for konsernets internasjonale virksomhet.
De fleste IO-Link-sensorer kan alternativt betjenes i analog modus (4–20mA) med enkle konfigurasjonsendringer av instrumentet, slik at produksjonsarbeidsflyten kan opprettholdes. Hvis det kreves ekstra informasjon som diagnostikk- og servicedata, i tillegg til de faktiske prosessparametrene, er det enkelt å omstille et installert IO-Link-kompatibelt instrument til et digitalt signal.
"Selv om IO-Link ikke er den kraftigste kommunikasjonsstandarden for prosessteknikk, er teknologien kostnadseffektiv og har et enormt potensial for digitalisering av prosessanlegg," sier Oliver Hansert fra Endress+Hauser Digital Solutions.
Endress+Hauser-instrumenter med IO-Link-grensesnitt støtter asyklisk overføring av nyttige metadata for å sikre stabil og effektiv produksjon. Videre er den smarte sensorprofilen designet for enkel konstruksjon, noe som reduserer den innsatsen som kreves av anleggsdrivere som skal integrere sensorer i systemene sine.
Endress+Hauser tilbyr en omfattende produktportefølje av IO-Link-kompatible instrumenter for alle relevante prosessparametere. Selskapet har nylig introdusert den kompakte konduktivitetssensoren Smartec CLD18, IO-Link-versjoner av trykkgiverne PMP51, PMP55 og PMC51 samt nivågiveren Deltapilot FMB50. Med disse nye tilskuddene til IO-Link-porteføljen kan kundene utnytte fordelene ved digitalisering på en kostnadseffektiv måte.
Nærmere informasjon om IO-Link finnes på: https://eh.digital/3o918U8
Filstørrelse: |
3 MB |
Filnavn: |
EH_2012-12-09_IO-Link.zip |
Få de neste pressemeldingene og nyhetene direkte i innboksen din. Hold deg oppdatert ved å abonnere på Endress+Hausers presseliste.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global