Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.
Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.
Fuktmåler for gasser.
Europakort (Racksyst) etter DIN 41494,
IP 20. Inng. for linearisering av PFM-
signal for sensor DY 55. Duggpunktsomr.
-80...+20 °C maks overskridelse til
-100 °C på minste omrd. ppmV/Rackbus
som option.