Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: Cleanfit CPA451

Cleanfit CPA451

CPA451
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
from CHF ??.-

Uttrekkbar armatur, pH / ORP.
Elektroder: 1, Diameter: 22 mm
Prosesslukning: kulventil
Drift: Manuell maks 2 bar,
stabil maks. 10 bar.
Materiale: rustfritt stål 316L
Integrert rengjøringskammer.