En pålitelig, sakkyndig servicepartner kan sikre produksjonskontinuitet og effektivt vedlikehold
Legemiddelproduksjonstjenester må gjøre det mulig for anleggsoperatører å finne balansen mellom optimalt vedlikehold og maksimal produktivitet. Uforutsette avstengninger på grunn av utilstrekkelig vedlikehold fører ikke bare til kostbar stans, de kan føre til mangel på legemiddel som vesentlig påvirker folkehelsen. Omvendt kan unødvendig vedlikehold generere tilleggskostnader. Våre farmasøytiske produksjonstjenester muliggjør risikobaserte vedlikeholdsstrategier for målrettet kalibrering og maksimal tilgjengelighet.
90%
reduksjon av avvik pr år
takket være optimalisering av kalibreringen
Hvordan vi kan hjelpe
Et tett, vedvarende servicepartnerskap med Endress+Hauser-eksperter muliggjør optimal anleggsytelse og oppetid, slik at man oppnår maksimal forretningsverdi. Våre risikobaserte vedlikeholdsstrategier gjør det mulig for kundene å prioritere målepunktsvedlikehold og kalibreringsarbeid basert på instrumentkritikalitet, slik at kostnadene kan optimaliseres mot produktivitet.
Analyse av installert base av kritiske ressurser for en fokusert vedlikeholdsstrategi
Langsiktig, pålitelig og sakkyndig tjenestesamarbeid for kontinuerlig produksjon
Optimaliserte kalibreringsintervaller for kostnadseffektiv oppetid med full etterlevelse av regelverket
Administrerte tjenester med detaljert rapportering og innsikt for kontinuerlig forbedring
Fullstendig gjennomsiktig vedlikeholds- og kalibreringsarbeid for optimal produksjonsstyring
Bruksområder
Analyse av installert base
Instrumenter er kritiske for pålitelig anleggsdrift, men blir fortsatt ofte ikke tatt med i planer for anleggsvedlikehold. Foreldelse kan føre til redusert anleggsytelse og oppetid. Etter hvert som produksjonskompleksiteten øker, blir balansering av vedlikeholdstiltak en kontinuerlig utfordring for anleggsoperatører.
Vår ekspertise i felten
Vår analyse av installert base danner grunnlaget for din vedlikeholdsrutine og identifiserer kritiske ressurser på forhånd. Den gir nøkkelinformasjon for optimal beslutningstaking og innsikt om forbedring av prosesstilgjengelighet samtidig som den minimerer risikoen for driftsstans.
Stol på optimalt vedlikeholdte instrumenter
Oppretthold operative funksjoner
Finn den beste balansen mellom vedlikeholdstiltak og produktivitet
Måleinstrumenter er stadig mer pålitelige, men dette gjenspeiles sjelden i spesifikasjonene for kalibreringsintervaller, noe som fører til både ineffektivitet og økte risikoer på grunn av hyppig manuell inngripen.
Vår ekspertise i felten
Ved å bestemme kalibreringsintervaller dynamisk basert på resultatene av tidligere kalibreringer og statistiske metoder kan Endress+Hauser utvide intervallene, forutse svikt og øke påliteligheten.
Utvid kalibreringsintervaller sikkert
Forutse instrumentsvikt for å unngå uforutsette avstengninger
Lær hvordan tjenestene støtter legemiddelproduksjon
Møt vår ekspert
"Arbeidet mitt innebærer å samle bransjeeksperter fra kunder og Endress+Hauser for å finne ut hva kundene ønsker og trenger slik at vi kan utvikle løsninger og tilbud for å imøtekomme disse behovene."
Fordeler
Oppnå effektiv og kontinuerlig produksjon av legemidler sammen med våre ansatte. De støtter deg med tilrettelagte tjenester for å gjøre prosessene dine bedre.
Over 60
land hvor kunder har tilgang til Endress+Hausers ingeniører innen kalibreringstjenester
3000
årlige kalibreringer ved ett produksjonssted for legemidler håndteres av Endress+Hauser som eneste kontaktpunkt
31 millioner
Endress+Hauser-enheter er lagt inn i Endress+Hausers database for å gi brukerne full oversikt
Vann, drikkevarer, meieriprodukter, kjemikalier eller legemidler må analyseres hver dag. Velg enheten som er best egnet for dine prosessbehov fra vår omfattende produktportefølje.
Mengdemålere
Mengdemålere
Vann, naturgass, damp, mineralolje, kjemikalier er noen av væskene som måles dag inn, dag ut. Velg den mengdemåleren som passer dine prosessbehov best.
Nivå
Nivå
Kontinuerlig nivåmåling og bryterdeteksjon i væsker og faststoffer
Trykk
Trykk
Robbuste og gode instrumenter for prosesstrykk, differensialtrykk, nivå og flow.
Programvare
Programvare
Ved siden av alle relevante måle- og systemteknologier, tilbyr vi også tilpasset programvare til alle bransjer som sørger for å kjøre deres driftsprosesser fullt ut.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applikator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturgivere og transmittere for prosessindustrien
Lignende historier
Produktivitet
Administrasjon av anleggsressurser gir maksimal produktivitet
Optimer administrasjonen av dine anleggsressurser innen biofarmasøytisk produksjon med forebyggende vedlikehold og skybaserte løsninger.
Din partner for å oppfylle globale hygieneforskrifter, sikre jevn produktkvalitet og oppetid og samtidig verne om ressurser og redusere kostnader.
Olje og gass: Drivstoffenergi overgang til netto null
Olje og gass: Drivstoffenergi overgang til netto null
Med vår brede portefølje av instrumentering, løsninger og tjenester styrker vi kundene på veien til netto null: fra prosesseffektivitet og sikkerhet til bærekraft og overholdelse av livverket.
Kjemikalier: Samarbeid for bærekraftig suksess
Kjemikalier: Samarbeid for bærekraftig suksess
Optimaliser ressursene dine og maksimer anleggets ytelse. Les mer!
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.