Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Langvarig ytelse under mysebehandling

pH-overvåkning med glassfri sensor Memosens CPS77E

Næringsmiddelindustrien og behandlingsanlegg for myse er avhengige av uforbeholden sikkerhet i prosessene sine. Prosessen for separasjon av verdifulle mysekomponenter er underlagt strenge spesifikasjoner og høye krav for renhold. Derfor må pH-verdiene overvåkes nøye.

Produksjon av meieriprodukter ©Endress+Hauser

Resultater

  • Robust ISFET-sensor som varer i over 300 rengjøringssykluser

  • Nøyaktige data oppgis for å sikre produktkvalitet og sikkerhet

  • Maksimal prosessikkerhet via kontaktfri induktiv signaloverføring

  • Høy produktsikkerhet takket være en uknuselig glassfri sensor

  • Pålitelige pH-sensorer garanterer integriteten og driftseffektiviteten for polymer og keramikkmembranene

Utfordring

Membranmodulene er hjertet til separasjonsprosessen som muliggjør en effektiv prosess. Alle krav må oppfylles for dette. Ett kritisk punkt er rengjøring. Her må pH-verdien overvåkes strengt. Membranene er laget av polymer eller keramikk. Rengjøringsprosessen varierer avhengig av materialet. Polymermembraner har spesielle krav når det gjelder temperatur og kjemikalier. Keramikkmembraner rengjøres med en kaustisk løsning.

Vår løsning

CPS77E brukes til å overvåke pH-verdien. I anleggseksjonene med polymermembraner monteres sensoren in-line og rengjøres under rengjøringsprosessen. De keramiske sensorene installeres med en fellbar armatur for å beskytte sensoren mot rengjøring med kaustisk løsning. Sensoren rengjøres i laboratoriet. I begge tilfeller overvåkes pH-en på en pålitelig måte gjennom hele prosessen slik at man unngår skade på membranene, og separasjonsprosessen kan fortsette som ønsket.