Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Grønt gullrush

Industrien for medisinsk cannabis er i sterk vekst

DEVEX Verfahrenstechnik GmbH i Warendorf i Tyskland er en erfaren og velkjent produsent av utstyr for kontinuerlig og diskontinuerlig ekstraksjon av eteriske oljer, oljeharpiks, aromaer, naturekstrakter og proteiner. Nå har DEVEX utvidet tilbudet til å omfatte systemer som trekker ut de aktive ingrediensene fra cannabis iht. EUs retningslinjer om god produksjonspraksis.

DEVEX, ekstraksjon, rå planteolje, cannabis ©Endress+Hauser

DEVEX CryoEXS 400 - “Alt i ett”-ekstraksjonssystem for utvinning av rå planteolje

Resultat

  • Presis og pålitelig måling av prosesskritiske temperaturer og overvåkning av fremdrift med Endress+Hausers temperatursensorer.

  • Alle måleinstrumentene kan fås på ett sted, med alle de nødvendige godkjenningene, hygienisk design og en merkevare som er anerkjent blant kundene.

Axel Remke, Senioringeniør Prosess i DEVEX

Vi drar virkelig stor fordel av Endress+Hausers store produktutvalg, en leverandør med ett enkelt kontaktpunkt som kan levere en rekke måleprinsippløsninger.

Axel Remke, Senioringeniør Prosess
DEVEX Verfahrenstechnik GmbH

Kundens utfordring

I hampplanten er cannabinoidene hovedsaklig til stede som såkalte karboksylsyrer, men den aktive ingrediensen har kun full behandlingseffekt etter å ha blitt oppvarmet. Temperatur er en kritisk prosessbetingelse både under oppbevaring av den rå planteoljen og under ekstraksjonen. For høye eller for lave temperaturer kan føre til lengre prosesstid, eller verre, dannelse av uønskede biprodukter som det krever en stor ekstrainnsats å fjerne.

Vår løsning

Temperatursensorene TR88 og TM411 måler de prosesskritiske temperaturene og overvåker korrekt fremdrift. Trykket i rør og beholdere overvåkes av Cerabar PMP55-trykksensorer med membrantetning og metallisk membran eller Cerabar PMC51 med keramisk membran. Differensialtrykkmåler Deltabar FMD71 styrer nivået i ekstraksjonskammeret. Sikring mot tørrkjøring i sirkulasjonspumpene gjøres med Liquiphant FTL5xH. Coriolis-mengdemålere sikrer korrekt dosering av væsker.