
Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Bruksområde
Ceraphant PTP31B er en elektronisk trykkbryter for måling av relativt og absolutt trykk opp til 400 bar. God nøyaktighet og materialkvalitet for mange typer medier. Integrert tydelig display med LED for informasjon og funksjonsjekk. Bryteren
kan leveres med analogt utsignal, PnP brytepunkter og IO-Link. Godt utvalg i prosesstilkoblinger og leveres med ventilkontakt, M12-connector eller innstøpt kabel (IP65, IP66, IP67).
Trykkbryter med metallmembran for måling av relativt og absolutt trykk i luft, vann, olje og gass:
Prosesstilkobling: Gjenget
Prosesstemperatur: -40 til +100°C (-40 til +212°F)
Prosesstrykk: opp til +400 bar (opp til 6000 psi)
Maks avvik: ±0.5% av måleområdet ( opsjon ±0.3% )
Fordeler
Integrert display
Opsjoner med analogt utsignal, PnP og IO-Link
Tilgjengelig med 3.1 materialsertifikat
Videoer
Fundamental utvalg
-
Enkle produkter
- Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Engelsk versjon - 05/2018
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure
EN NO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
18/05/2018
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Hurtigveiledning
Norsk versjon - 05/2018
Trykkbryter for sikker måling og overvåking av absolutt- og relativtrykk
EN NO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
18/05/2018
Filstørrelse:
623.6 KB
Filnavn:
KA01163PNO_0618.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NO 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelsk
Versjon:
06/12/2024
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN NO 27/01/202531/07/202320/12/201818/05/201831/03/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
27/01/2025
Filstørrelse:
1.4 MB
Filnavn:
TI01130PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN NO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
18/05/2018
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN NO 31/07/202330/09/202020/12/2018Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2023
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 30/09/202020/12/2018Språk:
Norsk
Versjon:
30/09/2020
Filstørrelse:
787.3 KB
Filnavn:
KA01404PNO_0220.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202311/04/2023Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
330.5 KB
Filnavn:
KA01622PNO_0223-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Prosesstrykkmåling
EN NO 01/05/202303/10/2022Språk:
Norsk
Versjon:
01/05/2023
Filstørrelse:
327 KB
Filnavn:
KA01625PNO_0223-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Hurtigveiledning
Trykkbryter for sikker måling og overvåking av absolutt- og relativtrykk
EN NO 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Norsk
Versjon:
18/05/2018
Filstørrelse:
623.6 KB
Filnavn:
KA01163PNO_0618.pdf
-
-
-
Installasjonsinstruksjoner (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN NO 08/08/201623/07/201507/04/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
08/08/2016
Filstørrelse:
205.3 KB
Filnavn:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN NO 01/12/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2024
Filstørrelse:
4.2 MB
Filnavn:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-