Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Ethernet-APL beviser sin verdi

Utvidet testing av Ethernet-APL viser bred bruk i industrien

Publiseringsdato: 26.06.2025

Ethernet-APL har beveget seg forbi startstreken. Instrumenteringsprodusenten Endress+Hauser har gjennomført et nytt sett med belastningstester av et realistisk PROFINET over Ethernet-APL-oppsett. To år etter de siste vellykkede testene med flere leverandører har teknologien igjen bevist sin styrke i en realistisk simulering.

Belastningstestene ble skreddersydd for å oppfylle kundespesifikke krav, og demonstrerte at komponenter fra ulike produsenter kan fungere sømløst sammen for å bygge et robust og pålitelig system basert på PROFINET over Ethernet-APL.

Kravene ble definert fra sluttbrukerens perspektiv av det globale kjemikalieselskapet BASF. På leverandørsiden ble enheter fra Endress+Hauser, Pepperl+Fuchs, R. Stahl, Phoenix Contact og Samson integrert i et Emerson-kontrollsystem, og kompatibiliteten mellom disse ble bekreftet.

Ethernet-APL viser gjennomgående høy ytelse

To år etter de første vellykkede testene med andre automasjonssystemer, var Emerson DeltaV med i belastningstesten med nesten 240 måleinstrumenter fra Endress+Hauser, inkludert strømnings-, trykk-, temperatur- og nivåsensorer, samt stillingsregulatorer fra Samson.

De ble testet i en ringtopologi bestående av Ethernet-APL-feltbrytere fra Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact og R. Stahl. Emerson leverte kontrollsystemet DeltaV DCS, inkludert støtte for PROFINET System Redundancy (S2), samt AMS Device Manager-systemet.

Resultatene taler for seg selv: Ethernet-APL fungerer pålitelig under fullskalaforhold. Testscenariene i et nettverk med maksimalt antall enheter verifiserte både ytelse og pålitelighet med Pepperl+Fuchs-svitsjene. Viktige ytelsesmålinger - som total nettobelastning og omkoblingstider for redundans - oppfylte og overgikk til og med de nødvendige standardene.

Feltbryterne fra Phoenix Contact ble deretter utsatt for lignende tester og kunne demonstrere sin ytelse. Pre-seriebryterne fra R. Stahl ble også testet, og basert på de verdifulle resultatene vil de optimaliserte enhetene nå være tilgjengelige for lansering på markedet.

Gerd Niedermayer, Senior Expert Emerging Automation Technologies hos BASF, sier: "Takk til Endress+Hauser for muligheten til å gjennomføre skalerbarhetstester med PROFINET-APL-partnerne våre. Ved hjelp av deres digitale feltenheter kan vi optimalisere ulike temaer knyttet til prosjektering, igangkjøring og livssyklus i BASF-anlegg og spare CAPEX- og OPEX-kostnader."

En teknologi med en lysende fremtid

«Med den vellykkede skalerbarhetstesten som nylig ble gjennomført, har de samarbeidende selskapene igjen bevist at infrastrukturen med flere leverandører er åpen, fremtidssikker og klar for tingenes industrielle internett (IIoT)», understreker Harald Müller, teknisk leder for Ethernet-APL og teknologidirektør hos Endress+Hauser Temperature+System Products.

Dette gir planleggere og sluttbrukere ytterligere bevis på at Ethernet-APL gjør det mulig å skape mer fleksible, effektive og kostnadseffektive industrielle automasjonssystemer som utnytter alle fordelene ved digitalisering.

Karl Büttner, produktsjef for systemintegrasjon og markedsansvarlig for Ethernet-APL hos Endress+Hauser Flow, er stolt og begeistret over den beviste suksessen til denne teknologien: "Siden 2023 har vi levert instrumentering til Ethernet-APL-prosjekter over hele verden. Endress+Hauser er fornøyd med den vellykkede lanseringen av teknologien, som hjelper kundene våre med å digitalisere prosessanleggene sine."

Endress+Hausers PROFINET-støtte for Netilion er et ekstra trinn for å støtte Ethernet-basert kommunikasjon. Den sikrer fjerntilgang til for eksempel prosessverdier og tilstandsdiagnostikk for alle innfødte og PROFINET-APL-enheter, noe som sikrer høy anleggstilgjengelighet.

Ethernet-APL, som allerede støttes av et bredt økosystem, ser enda flere enheter og produsenter komme om bord. Den store etterspørselen i markedet og vellykkede implementeringer verden over i de første mellomstore og store prosjektene viser at Ethernet-basert feltkommunikasjon innen prosessautomasjon har en lys fremtid.

Les mer om APL på www.endress.com/APL.

Nedlastinger

    EH_2025-06-26_Ethernet-APL-load test.zip

Presseliste

Få de neste pressemeldingene og nyhetene direkte i innboksen din. Hold deg oppdatert ved å abonnere på Endress+Hausers presseliste.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt