©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Bruksområde
CYK10 guarantees absolute water-proof connection of Memosens sensors to the transmitter. Its inductive coupling shows no contact corrosion and guarantees galvanic isolation of transmitter and medium. Simply forget about limited cable length, interfering potentials or moisture and benefit from completely safe and reliable signal transmission.
The Memosens data cable CYK10 is applied in Memosens systems measuring the following parameters:
Fordeler
Maximum process safety through non-contact, inductive and digital signal transmission: No contact corrosion, absolutely watertight, no interference potential.
Increased availability of the measuring point: Digital data transmission provides an automatic error message if the signal is lost.
More flexibility in plant planning and installation: Cable length up to 100 m is possible.
Approved for hazardous area use.
Få dette produktet som en del av en pakke
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Fundamental utvalg
Møter dine grunleggende målebehov
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Lean utvalg
Håndter henkelt dine kjerneprosesser
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Extended utvalg
Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Xpert utvalg
Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Suksesshistorier
Automatisert system for pH-målinger på AVR
AVR Waste i Botlek, Rotterdam behandler opptil 1,7 millioner tonn restavfall hvert år. Se hvordan de optimaliserte pH-målinger takket være Endress+Hauser
Les hele artikkelen
Rent høykvalitetsøl og rent avløpsvann
Oppdag hvordan Heineken oppfyller alle bestemmelser for å beskytte det brasilianske miljøet med den digitale nitrat- eller SAC-sensoren Viomax CAS51D fra Endress+Hauser.
Les hele artikkelen
Ledeevnesystem optimaliserer produksjonen av biosurfaktanter
Holiferm produserer bærekraftige biosurfaktanter ved hjelp av en patentert gjæringsprosess med tyngdekraftsseparasjon. Selskapet var på utkikk etter en måte å automatisere målingen av det kritiske faseseparasjonstrinnet.
Les hele artikkelen
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Measuring range
High impedance cable not necessary
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
Process pressure
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy. Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Measuring principle
Amperometric oxygen measurement
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Mest nedlastet
CYK10, CYK11
Technical Information
Engelsk versjon - 12/2011
Memosens measurement cables
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2011
Filstørrelse:
718.3 KB
Filnavn:
TI01477C_TI00118CEN_1311.pdf
CYK10/11
Memosens-datakabel
EN
NO
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
08/12/2021
28/02/2018
06/07/2016
28/08/2012
01/11/2011
Språk:
Norsk
Versjon:
08/12/2021
Filstørrelse:
659.8 KB
Filnavn:
BA00118CNO_0520-00.pdf
58 dokumenter
Technical Information
Memosens measuring cable and installation
accessories
CYK10 / CYK11
EN
NO
Tsjekkisk Tysk Spansk French Italiensk Nederlandsk Polsk Russisk
01/12/2011
01/11/2001
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2011
Filstørrelse:
718.3 KB
Filnavn:
TI00118CEN_1311.pdf
CYK10, CYK11
Technical Information
Memosens measurement cables
EN
NO
Tysk French Russisk
01/12/2011
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2011
Filstørrelse:
718.3 KB
Filnavn:
TI01477C_TI00118CEN_1311.pdf
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Tysk Gresk Spansk Estlandsk Finsk French Kroatisk Ungarsk Indonesisk Italiensk Japansk Koreansk Lithuanian Latvian Nederlandsk Polsk Portugisisk Rumensk Russisk Slovakisk Slovensk Svensk Thai Tyrkisk Kinesisk
08/12/2021
28/02/2018
06/07/2016
28/08/2012
01/11/2011
Språk:
Norsk
Versjon:
08/12/2021
Filstørrelse:
659.8 KB
Filnavn:
BA00118CNO_0520-00.pdf
Memosens data cable EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Språk:
Engelsk
Versjon:
27/05/2025
Filstørrelse:
569.8 KB
Filnavn:
XA03532CEN_0125-00.pdf
XA Memosens data cable CYK10
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN
NO
Portugisisk
23/09/2024
Språk:
Engelsk
Versjon:
23/09/2024
Filstørrelse:
513 KB
Filnavn:
XA03307CEN_0124-00.pdf
FM IS Cl. I Div. I Gr. A, B, C and D Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
Språk:
Engelsk
Versjon:
15/03/2022
Filstørrelse:
503.5 KB
Filnavn:
XA02846CEN_0122-00.pdf
Memosens data cable Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN
NO
Kinesisk
12/11/2024
29/03/2022
Språk:
Engelsk
Versjon:
12/11/2024
Filstørrelse:
602.5 KB
Filnavn:
XA02845CEN_0224-00.pdf
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
EN
NO
Tysk French
11/11/2016
31/12/2011
01/04/2009
Språk:
Engelsk
Versjon:
11/11/2016
Filstørrelse:
3.7 MB
Filnavn:
XA00079CA3_1416.pdf
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
EN
NO
Tysk French Polsk
22/02/2016
04/03/2015
14/01/2013
21/10/2010
01/12/2006
Språk:
Engelsk
Versjon:
22/02/2016
Filstørrelse:
4.3 MB
Filnavn:
XA00376CA3_1616.pdf
Memosens data cable CYK10
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Språk:
Engelsk
Versjon:
08/12/2021
Filstørrelse:
499.6 KB
Filnavn:
XA02783CEN_0121-00.pdf
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle