Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Trenger du hjelp med å velge og dimensjonere din neste enhet?
Velg, dimensjoner og konfigurer komfortabelt de best egnede produktene for dine måleoppgaver og applikasjoner.
I dag går kravene til måleteknologi langt utover ren registrering av måleverdier. Måleinstrumentene må forsynes med strøm og beskyttes mot overspenning, måleverdiene må visualiseres eller bearbeides, grenseverdier må overvåkes, og dataene må arkiveres på en måte som sikrer at de ikke kan manipuleres. Disse oppgavene dekkes av systemprodukter og dataadministratorer fra Endress+Hauser.
Fordeler
Enkel installasjon og brukervennlig oppsett og drift
Anleggsinformasjon i sanntid
Økt anleggstilgjengelighet på grunn av proaktiv diagnostikk og beskyttelse av måleinstrumentene
Fleksibilitet i bruksområder basert på ulike husversjoner, alle viktige kommunikasjonsprotokoller og verdensomspennende godkjenninger
Komplett portefølje omkring målepunktet fra én leverandør
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Systemkomponenter og datastyring
Systemkomponenter og datastyring - Løsninger for loopen
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.