Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Fordeler Fundamental utvalg  gir for hjelpeprosessene

Fordeler for instrumentering i forsyningssektoren

Hvordan instrumentering kan forbedre effektiviteten og redusere kostnadene i forsyningssektoren

Prosessanlegg trenger vanligvis fem viktige forsyningstjenester for kjerneprosessene sine - damp, trykkluft, oppvarming, kjøling og industrigasser. Effektiviteten og ytelsen kan forbedres ved hjelp av data fra egnede instrumenter for strømning, temperatur, trykk, nivå og analyse. Noen ganger må disse være sofistikerte, men ofte er det tilstrekkelig med enklere, mer brukervennlige og rimeligere produkter. Uansett tilbyr Endress+Hauser mange instrumenttyper for å oppfylle alle bruksområder og krav.

Fordeler

  • Damp brukes ofte i stor skala, med et energiinnhold som er omtrent 500 ganger høyere enn varmtvann. Kontinuerlig overvåking av dampvarmemengden, som er nøyaktig nok til å oppdage individuelle tap, kan optimalisere energieffektiviteten.

  • Ved trykkluftproduksjon går opptil 95 % av energien tapt som spillvarme, mens opptil 30 % av luftmengden i en generator går tapt som lekkasje. Disse tallene kan imidlertid reduseres med opptil 10 % ved hjelp av hensiktsmessige målinger.

  • Kjeler og ovner med ineffektiv forbrenning, feil drift og dårlig vedlikehold har typisk høye energitap, og det samme gjelder andre deler av varmekretsen. Med riktig instrumentering kan energiforbruket reduseres med opptil 55 %.

  • Kjøling bruker 10 % mer energi enn oppvarming. Et ISO 50001-energistyringssystem kan bidra til å identifisere det ideelle driftspunktet for et kjølesystem. Dette kan støttes av flere typer instrumenter som fanger opp en rekke EnPI-energiindikatorer.

  • Prosessindustrien bruker store mengder industrigasser, og energieffektivitet er derfor avgjørende. Dette kan oppnås hvis måling av totalforbruket suppleres med instrumentering av strømning, temperatur og trykk.

Fordelene ved Endress+Hausers "Fundamental Utvalg" og andre instrumenter

Picomag er en smart økonomisk elektromagnetisk mengdemåler som kan brukes til mange forsyningsmedier i alle bransjer med konduktive væsker. Bruksområdene omfatter vannbehandling og -kjøling og vannmengdemåling i varme- eller kjølekretser, særlig når vannets konduktivitet ligger over 5 μS/cm. Picomag reduserer antallet av nødvendige målepunkter ettersom den overvåker prosesskonduktivitet og temperatur sammtidig med mengden. Den er et kompakt instrument, med sensor og sender i én og samme innkapsling.

Kompakte temperatur- og trykk-givere

iTHERM CompactLine TM311 er et kompakt 4-tråds Pt100 termometer for optimal måling av temperatur i vann, luft og gass i forbindelse med varme og kjøling. iTHERM ModuLine TM101 og TM121 er basissensorer som gir pålitelig temperaturmåling.

Cerabar PMC21  og PMP21 måler både relativt og absolutt trykk på en kostnadseffektiv måte, med måleområder på 100 mbar til 40 bar respektive 400 bar til 400 mbar.

Cerabar PMP11 og PMC11 er kompakte og kostnadseffetive trykkmålere for relativt trykk.

Enkel nivåmåling og væskeanalyse

Liquiphant FTL31 nivåbryter for væsker. Den radarbaserte Micropilot FMR10 sørger for kontinuerlig, kontaktløs nivåmåling. Liquipoint FTW31 sørger for enkel deteksjon av sikkert punktnivå. Waterpilot FMX21 gir pålitelig hydrostatisk nivåmåling; Waterpilot FMX11 er en enkel og pålitelig nivåsonde for ferskvann.

Transmitteren Liquiline CM14 eller det enkle og kompakte alternativet Liquiline Compact CM72, med sensorer som Memosens CPL51E, måler pH/ORP, konduktivitet og oppløst oksygen.

Damp brukes i mange forskjellige prosesser. Det brukes vanligvis til overføring av varme. ©Endress+Hauser

Damp brukes i mange forskjellige prosesser. Det brukes vanligvis til overføring av varme.

Rengjøring og kjøling er bare to av de mange bruksområdene for trykkluft. ©Endress+Hauser

Rengjøring og kjøling er bare to av de mange bruksområdene for trykkluft.

Industrigasser brukes i et bredt spekter av bransjer. ©Endress+Hauser

De vanligste industrigassene er oksygen, nitrogen, karbondioksid, helium, hydrogen, argon og acetylen.

Produkter, prosesser og utstyr kan alle trenge kjøling. ©Endress+Hauser

Produkter, prosesser og utstyr kan alle trenge kjøling.

Varmeprosesser krever mye energi og har derfor et enormt potensial for optimalisering. ©Endress+Hauser

Varmeprosesser krever mye energi og har derfor et enormt potensial for optimalisering.