Measuring range0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Process temperature4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Process pressureAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Process temperature+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Process pressure1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Trenger du hjelp med å velge din neste enhet?
Velg og konfigurer produkter som passer best til dine måleoppgaver og bruksområder.
Miljøvern, konsekvent produktkvalitet, prosessoptimalisering og sikkerhet – bare noen få grunner til at flytende analyse blir stadig viktigere. Væsker som vann, drikkevarer, meieriprodukter, kjemikalier og legemidler må analyseres dag inn og dag ut. Vi støtter deg i utførelsen av alle disse måleoppgavene med kunnskap om bruksområdene og banebrytende teknologi. Oppdag vår omfattende produktportefølje og velg enheten som er best egnet for dine prosessbehov.
Memosens konverterer den målte verdien til et digitalt signal og overfører det til transmitteren uten en kontaktforbindelse. Denne videoen viser hvordan Memosens optimaliserer prosesstyring og vedlikehold.
En væskes pH-verdi kan beregnes ved hjelp av det potensiometriske måleprinsippet. Denne videoen viser hva det handler om og hvordan dette måleprinsippet fungerer.
Ledeevnen til en væske kan måles under anvendelse av det konduktive eller det toroidale måleprinsippet. Denne videoen viser hva det handler om og hvordan disse måleprinsippene fungerer.
Næringsstoffer, metaller eller karbonkomponenter i en væske kan måles ved hjelp av det kolorimetriske måleprinsippet. Denne videoen viser hva det handler om og hvordan dette måleprinsippet fungerer.
Denne videoen viser hvordan det unike design- og forseglingsprinsippet til Cleanfit CPA875 uttrekkbar montering garanterer sikker giverhåndtering og forhindrer forurensning av hygieniske prosesser.
Fordeler
Fra standardgivere til fullstendige målestasjoner leverer vi toppmoderne teknologi for alle væskeanalyseparametre.
Våre høypresisjonsinstrumenter hjelper deg med å øke produktutbyttet, forbedre produktkvaliteten og sikre prosessikkerhet.
Med moderne kommunikasjonsgrensesnitt og protokoller kan du integrere våre enheter sømløst i prosessene dine og forvaltningen av anleggsressurser.
Enten det gjelder prosesslab, prosess eller verktøy kan du bruke vår kunnskap og kompetanse for å optimalisere ditt bruksområde.
Som ledende leverandør av analytisk måleteknologi støtter vi deg i hele produktets livssyklus – overalt i verden.
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Eksperter på næringsstoffer, organisk materiale, metaller og prøvetaking
Prøvetakere, analysatorer, integrerte givere og tjenester for automatisert prøvetaking og måling av næringsstoffer, organisk materialer og metaller
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.