Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Bruksområde
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Fordeler
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
-
For plug-in/screw-in with sliding compression fitting
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet

-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert, optional with
adjustable
compression fittingEN NO 18/01/201618/04/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
18/01/2016
Filstørrelse:
847.3 KB
Filnavn:
TI01031TEN_0216.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN NO 01/07/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
01/07/2005
Filstørrelse:
872 KB
Filnavn:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
BA iTHERM ModuLine termometer
Universelle, modulære RTD/TC-termometre for et bredt spekter av industrielle bruksområder
EN NO 30/11/202431/08/2018Språk:
Norsk
Versjon:
30/11/2024
Filstørrelse:
802.7 KB
Filnavn:
BA01915TNO_0224-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN NO 27/03/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
27/03/2024
Filstørrelse:
275.4 KB
Filnavn:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN NO 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Språk:
Engelsk
Versjon:
28/03/2023
Filstørrelse:
450.8 KB
Filnavn:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN NO 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
20/02/2023
Filstørrelse:
471.3 KB
Filnavn:
XA00084REN_0423-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN NO 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
30/03/2023
Filstørrelse:
456.3 KB
Filnavn:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN NO 27/04/202331/07/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
27/04/2023
Filstørrelse:
471.5 KB
Filnavn:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Safety instructions RTD / TC Thermometer Omnigrad S TR/TC 6x
ATEX II1/2, 2GD or II2G
(Ex d IIC T5, T6; Ex tD A21 IP66 T85 °C T100 °C)EN NO 01/08/201030/12/2005Språk:
Engelsk
Versjon:
01/08/2010
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
XA014ta3_0810.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN NO 31/07/2020Språk:
Engelsk
Versjon:
31/07/2020
Filstørrelse:
173.5 KB
Filnavn:
XA02111TEN_0120.pdf
-