Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Flowfit CUA250 is a flow assembly for turbidity measurement in process and wastewater.

Turbidity assembly
Flowfit CUA250

Flow assembly for water and wastewater applications

CUA250
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    max. 50°C
    (max. 122°F)

  • Process pressure

    max. 6bar
    (max.87psi)

Bruksområde

Flowfit CUA250 is a process and flow assembly for turbidity measurement. Continuous in-line measurement of turbidity in aqueous media is used for real-time measurement of non-soluble substances in water for purposes of monitoring, detection of operating states and control applications.

Flowfit CUA250 is a flow assembly for use with turbidity sensors Turbimax CUS31 and CUS41. Typical applications are:

  • Discharge monitoring in communal and industrial wastewater

  • Sedimentation monitoring in wastewater treatment (coagulation and flocculation)

  • Recycling of industrial service water

  • Filter effluent and filter rupture monitoring

  • Clear rinse cycle monitoring

  • Flotation process monitoring

  • Monitoring of closed circuits, e.g. cooling water and product pipelines

Fordeler

  • Flow assembly featuring simple adaptation to standard piping

  • Sensor orientation can be adapted to individual requirements of application

  • Additional cleaning device employs spray cleaning to increase sensor maintenance intervals

  • Flange adapter for standardized DN 50 flange installation

  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende