Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.
Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.
Garantivilkår gjelder
Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.
The switch is designed for the safe monitoring and display of relative mass flow rates of liquid media in hygienic applications, for example the monitoring of cooling water circulation systems and filter monitoring in the beverage industry. It can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output for flow rates or temperature values. A variety of hygienic process connections leads to a flexible use.
Flow switch for monitoring and displaying relative mass flow rates of liquid media in the range from 0.03 to 3 m/s (0.1 to 9.84 ft/s). Flowphant T DTT35 − with process connections for hygienic applications.
Application examples:
Monitoring cooling water circulation systems of pumps, turbines, compressors and heat exchangers
Leak monitoring in process lines
Monitoring pump functionality
Monitoring lubrication systems
Filter monitoring in the beverage industry
Fordeler
Practically no pressure loss
Configuration software FieldCare for quick configuration and reliable storage of device settings
Optional: second switch output or 4 to 20 mA analog output for temperature monitoring or for outputting the flow as a percentage
Function check and process information onsite thanks to digital display at device
Top housing section which can be rotated 310° and rotatable display make it possible to read the measured values in all orientations
Med Netilion Insights kan Oberzents operatører nå se alle relevante datapunkter for vannsystemet på et skybasert kontrollpanel uten å måtte kjøre til anleggene.
Waldbrand-destilleriet bruker Teqwave til å måle alkoholkonsentrasjonen kontinuerlig. Enheten kan kompensere for kryssinnflytelser og tilpasses drikkespesifikke egenskaper
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.