Ammoniakkspalting er en prosess for å omdanne ammoniakk tilbake til hydrogen i stor skala. Et sentralt element i ammoniakkspaltingsprosessen er ammoniakkspalteren, som er en katalytisk krakkerovn der ammoniakksyntesereaksjonen reverseres ved høye temperaturer. Den resulterende krakkergassen består hovedsakelig av hydrogen og nitrogen. Etter et påfølgende separasjonstrinn får man renset hydrogen. Prosessinstrumentering er avgjørende for å garantere sikkerhet og effektivitet ved å levere nøyaktige sanntidsdata om kritiske parametere som temperatur, trykk, strømning og gasskvalitet.
Forhindre termisk stress
Høye temperaturer kan føre til utstyrssvikt, noe som går ut over sikkerheten og effektiviteten. For å redusere denne risikoen er det avgjørende å velge riktig instrumentering og gjennomføre regelmessig inspeksjon og vedlikehold.
Høyt trykk kan føre til utmattelse av sensormembraner, feil på tetninger og potensielle lekkasjer, noe som kan sette prosessikkerheten og påliteligheten i fare. Det er avgjørende å velge trykktransmittere med passende trykkområder, robuste membranmaterialer og tetninger for høye temperaturer.
Å holde reaktortemperaturen innenfor det optimale området (700-800 °C) er avgjørende for å maksimere ammoniakkomvandlingen og hydrogenutbyttet. Temperaturprofiler langs katalysatorbunnen kan indikere deaktiveringssoner eller hotspots i katalysatoren, noe som kan føre til redusert effektivitet eller skade på utstyret. iTHERM TMS02 bidrar til å løse disse utfordringene ved å:
Forenkler inspeksjon og vedlikehold ved hjelp av diagnosekammeret
Forbedre sikkerheten ved hjelp av en sekundær prosessbarriere
Overvåking av trykket i diagnosekammeret muliggjør prediktivt vedlikehold
Å holde reaktortrykket innenfor sikre og optimale driftsgrenser er avgjørende for å forhindre skader på utstyret og sikre stabile prosessforhold. Plutselige trykkfall i bestemte deler av prosessen kan indikere lekkasjer, noe som kan være farlig på grunn av hydrogenets brannfarlige natur og ammoniakkens giftighet. Cerabar PMP71B trykktransmitter gir flere fordeler:
Langsiktig holdbarhet på membrantetningene takket være materialer som gull, tantal og monel
Høyere pålitelighet takket være høy temperaturbestandighet
Økt sikkerhet takket være trådløs tilgang til og kontroll av enheten i prosessområdet
A reputed power plant in Qatar replaced the existing Ultrasonic level transmitters with Levelflex FMP54, for accurate and reliable continuous level measurement in ammonia storage tanks. Find out more!
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
/
Planlegger du et prosjekt? Diskuter utfordringene dine med en av våre eksperter.
Dine lokale Endress+Hauser-eksperter står klare til å hjelpe deg hele veien.
Oppdag hvorfor vi er den rette partneren for sikker og effektiv ammoniakkproduksjon
Instrumentering for en bærekraftig og trygg ammoniakkproduksjon
Avansert instrumentering gir trygg og effektiv produksjon av grønn ammoniakk – en nøkkel til bærekraftig industri med lavere utslipp og høyere sikkerhet. Oppdag hvordan teknologi gjør en forskjell.
Safe green ammonia production
Discover save green ammonia production, delve into the methods and benefits, and see how it's leading the charge towards a more sustainable tomorrow. Learn more!
Bærekraft gjennom grønn ammoniakkproduksjon
Oppdag hvordan grønn ammoniakk kan revolusjonere karbonreduksjon i hverdagsprodukter og gjødsel. Utforsk utfordringene og mulighetene for å skalere opp produksjonen.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.