Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Utnytt måleteknologi for å maksimere driftsmarginen din

Implementer klassens beste instrumenteringsteknologi i dine raffinerier

Prosesseringsanlegg ved litiumgruve produksjon av batterier i Australia
Innledning

Måleteknologi i raffinerier som gir deg et konkurransefortrinn

Prosesseffektivitet er nøkkelen til bærekraftig og sikker rensing av batterimaterialer og produksjon av batterier for å møte den økte etterspørselen. Trenger prosessen din nøyaktige og pålitelige data i sanntid for nye prosesser som lager rimeligere batterier, med unike materialutfordringer som høyere renhetsgrad og krav til høyere produksjon? Integrer smarte sensorer i prosessen din som gir deg innsikt i kvalitetsparametere som ikke er tilgjengelig fra andre leverandører. Få fart på batteriproduksjonsprosessene dine med våre smarte sensorer, som inkluderer innebygd verifisering og permanent diagnostikk med Heartbeat-teknologi. Velg den leverandøren som kan levere hele porteføljen for rensing og produksjon av batterimineraler til ditt prosjekt.

Fokus på prosessteknologi

Prekursor, rensing

Rensingsprosessen for prekursorer byr ofte på utfordringer. Den ønskede partikkelstørrelsesfordelingen må oppnås med en konstant gjennomstrømning. Overvåk de kritiske parameterne for å sikre prosessens ytelse.

Prekursor, forberedelser

Det er viktig å blande komponentene riktig første gang i batteriproduksjonen. Det samme prinsippet gjelder for valg av riktig instrumentering

Blanding av aktivt materiale

Coating is a core step in the manufacturing process of batteries. Optimize throughput by using real-time process data from mixing and dosing processes.

Maksimer produksjonen

Kvaliteten på sluttproduktene er avgjørende. Måleteknologien må tilby høyeste presisjon på tvers av en rekke parametere.

Utvalgte produkter

Forbedre krystalliseringsprosessen din

Krystalliseringsprosessen byr ofte på utfordringer, for eksempel å sikre at partikkelstørrelsesfordelingen er i henhold til design og samtidig opprettholde gjennomstrømningen. Temperatur, trykk og nivå er kritiske parametere som må overvåkes for å sikre at prosessen fungerer som forventet.

  • iTEMP TMT142B, en robust temperaturtransmitter med Bluetooth-tilkobling for vanskelig tilgjengelige steder
  • RTD T14, termolommer for krystalliseringsapplikasjoner, egnet for nøyaktige temperaturgradientapplikasjoner
  • Cerabar PMP51B, den smarte trykksensoren med Heartbeat-teknologi og Bluetooth-tilkobling, enkel å sette i drift og bruke for trykk- og nivåapplikasjoner i krystallisatorer
  • Micropilot FMR62B, den mest pålitelige berøringsløse radarsensoren for væskenivå for utfordrende bruksområder i krystallisatorer og reaktorer
/

Precursor Cathode Active Material preparation (pCAM)

Det er viktig å blande komponentene til batteriproduksjonen riktig - første gang. Dette gjelder også for valg av instrumenter. Du trenger nøyaktige og pålitelige målinger for å sikre at sammensetningen av komponenter i batteriet ikke endres fra batch til batch.

  • Promass F 300 har en målefeil på ± 0,05 % i et svært bredt temperaturområde, og Promass F 300 vil måle de dyre komponentene i blande- og doseringsprosessene dine svært nøyaktig.
  • iTHERM ModuLine TMT131 når rask responstid er nødvendig for å sikre maksimal sikkerhet og kvalitet i prosessen
  • Liquiphant FTL51B med synlig LED-statuslys, Bluetooth-tilkobling og til og med muligheter for tetthetsmåling - FLT51B er den allsidige nivåbryteren for batteriproduksjonsprosesser
  • Memosens CPS11E, en multifunksjonell pH-sensor for analytiske målinger i batteriblandingsproduksjon
/
Blanding av katode- og anodeaktivt materiale

Blanding av katode- og anodeaktivt materiale (CAM/AAM)

Kvaliteten på sluttproduktene dine er viktig. Stol på enheter med den høyeste presisjonen for en rekke parametere.

  • Memosens CLS16E for konduktive målinger for å måle renheten og kvaliteten på elektrolyttmaterialene dine.
  • Micropilot FMR62B, maksimal pålitelighet med en berøringsløs nivåmålerfor målinger i kjemisk aggressive applikasjoner
  • Liquiline Compact CM42, høytytende, to-tråds væsketransmitter for feltanalyse for batteriproduksjonsprosesser
  • Proline t-mass I 300, pålitelig gassmåling i vakuumløsninger samt måling av gasstrømning i kanalapplikasjoner
/
Blanding- og coatingprosess

Maksimer gjennomstrømningen i blande- og coatingprosessen

Det er avgjørende for batteriets ytelse at du blander de riktige forløpermaterialene (prekursorer) i presise mengder. Vår portefølje av formålstjenlige produkter balanserer økonomi og ytelse i batteriproduksjon for å opprettholde en nøyaktig massebalanse i hele prosessen.

  • Promass I 300 - Mål mengde, tetthet og viskositet for slam fra én enkelt enhet - Coriolis-måleren er plassert slik at den kan hjelpe deg med dine behov for mengde- og kvalitetsdata i batteriproduksjonsprosesser.
  • Deltabar PMD55B, en pålitelig, brukervennlig og driftsatt differensialtrykksensor for bruksområder som filtrering og nivåmåling
  • Micropilot FMR43, den beste enheten for nivåmåling i små tanker med utfordrende forhold, ved hjelp av 180 GHz-teknologi
  • Promass Q 300, multifase massemåler med en tetthetsnøyaktighet på ± 0,1 kg/m3 for de mest utfordrende bruksområdene innen batteriproduksjon
/

Planlegger du et prosjekt? Diskuter dine utfordringer med våre eksperter.

Din lokale Endress+Hauser ekspert er klar til å bistå deg.

Sluttnoter

Relatert informasjon

Les mer om batteriproduksjon