Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nettbrett for konfigurasjon og programmering

Nettbrett for idriftsetting og vedlikehold av feltenheter

Nettbrett for enhetskonfigurasjon
3 Produkter
Filter X icon

Utfasingsretningslinje

Endress+Hauser er forpliktet til langvarig støtte for alle våre produkter.

Vi påtar oss støtte og service av våre produkter i en periode på ti år etter varsel om produkttilbaketrekking (til reservedeler ikke lenger er tilgjengelige).

Imidlertid forbeholder vi oss retten til å tilby alternative løsninger, inkludert erstatningsprodukter hvis det anses mer hensiktsmessig.

Produktstatus

Produktrot SMT77
Navn Field Xpert SMT77
Produktstatus In phase out
Utfasingsdato 11/2023
Bestillingsstopp not applicable
Reservesensor til not applicable
Kalibrering til not applicable
Tilgjengelighet av reservedeler 12/2025
Reparer til 12/2025
Nytt alternativ
Vedlikeholdsråd

Nettbrett for konfigurasjon og programmering

Vårt produktsøk hjelper deg med å finne egnede måleinstrumenter, programvare eller systemkomponenter ut fra produktegenskaper. Applicator leder deg gjennom utvelgelsen av enkeltprodukter via applikasjonsparametre.

Om nettbrett for konfigurasjon og programmering

Field Xperts er universelle nettbrett for konfigurasjon og programmering med høy ytelse for farlige (Ex-sone 1 og 2) og ikke-farlige områder. De gir enkel tilgang til Endress+Hauser og tredjeparts feltinstrumenter. Disse nettbrettene er utformet for bruk med alle digitalt kommuniserende feltinstrumenter , og hjelper deg med å konfigurere, feilsøke og analysere instrumenter. Koble dem til våre digitale tjenester Netilion Analytics og Netilion Library for å begynne å digitalisere anlegget ditt.

Driftsprinsipp: Enhetstilkobling

Field Xpert får tilgang til feltenheter på ulike måter. Opprett en punkt-til-punkt-tilkobling direkte på enheten eller fra kontrollkabinettet ved hjelp av et egnet USB- eller Bluetooth-grensesnitt. I tillegg er det mulig å få tilgang til en spesifikk gateway for å opprette en punkt-til-buss-tilkobling og dermed få tilgang til flere enheter via ett inngangspunkt. For å få trådløs tilgang til enheter er det nødvendig med et wifi-tilgangspunkt i systemet. Det er eventuelt også mulig å få tilgang til enkeltenheter via en trådløs hotspot.

Konfigurasjonsprogramvare Field Xpert

Field Xpert er åpne Windows-nettbrett utstyrt med programvare for å konfigurere feltenheter via digital kommunikasjon. De er utstyrt med et DTM-bibliotek med over 2700 DTM-er – Endress+Hauser og tredjepartsdrivere for en god som ny-opplevelse, unik i markedet. I tillegg til enhetskonfigurasjon muliggjør dette enhetsdiagnostikk ifølge standarden NAMUR NE 107. Det finnes også en gratis automatisk DTM-oppdatering etter hvert som Endress+Hauser utgir nye DTM-er.

Tilkobling til Netilion-tjenester

En enkel tilkobling til våre digitale tjenester Netilion Analytics og Netilion Library muliggjør automatisk digitalisering av systemet og lagring av enhetskonfigurasjonsrapporter på en sentral plassering.

Fordeler

  • Spar tid med en brukervennlig, berøringsoptimalisert moderne brukeropplevelse
  • Reduser kostnader ved å bruke en enkelt enhet for HART-, PROFIBUS-, FOUNDATION Fieldbus-, Modbus- og egne Endress+Hauser-vedlikeholdsgrensesnitt.
  • Rask forbindelse til enheter med kun et klikk, takket være hurtig maskinvaredetektering
  • Oppnå bedre samsvar med forskriftene: Opprett konfigurasjonsrapporter og Heartbeat-verifiseringsrapporter, vis ekkokurve m.m.
  • Forbedre effektiviteten via forhåndsinstallerte enhetsdriverbibliotek for alle viktige industrielle protokoller og automatisk oppdatering for nye Endress+Hauser-drivere