Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Kontinuerlig Brix-måling av leskedrikker

Teqwave H erstatter manuell refraktometermåling ved Kreuzberg Quelle

Kreuzberg Quelle ønsket å automatisere overvåkingen av sukker-/invertsukkerinnholdet i påfyllingsprosessen for leskedrikker og lette etter en inline-måleenhet. Endress+Hauser tilbyr med konsentrasjonsmåleren Teqwave H den ideelle løsningen. Takket være de moderne beregningsmetodene kan det kompenseres produktspesifikt for kryssinnflytelser. Dermed er det mulig å bestemme sukkerinnholdet i en lang rekke alkoholfrie drikker svært nøyaktig i prosessen.

Teqwave H overvåker sukkerkonsentrasjonen direkte i påfyllingsprosessen

Teqwave H overvåker sukkerkonsentrasjonen direkte i påfyllingsprosessen

Teqwave H-giver i anlegget

Teqwave H-giveren muliggjør enkelt skifte av oppskrifter før produktbytte – direkte i anlegget eller via bærbar PC

Resultatene

  • Kontinuerlig måling av sukkerkonsentrasjonen i leskedrikker uten tidkrevende manuell stikkprøvemåling

  • Økt målenøyaktighet takket være produktspesifikke oppskrifter som muliggjør kompensasjon for kryssinnflytelser

  • Forenklet dokumentasjon ved anrop av internt lagrede måledata

  • Forbedret fleksibilitet ved avlesning av måleverdier og justering av oppskriftene takket være den digitale kommunikasjonsprotokollen (Modbus TCP)

  • Robust hygienisk utførelse og svært enkel inline-rengjøring av sensoren

Jürgen Ackermann, administrerende direktør i Kreuzberg Quelle Ackermann GmbH

Teqwave H fra Endress+Hauser er en viktig lettelse for oss med kontinuerlig og automatisk overvåking av sukkerkonsentrasjonen. Jeg liker nøyaktigheten og påliteligheten i konsentrasjonsmålingen.

Jürgen Ackermann, administrerende direktør
Kreuzberg Quelle Ackermann GmbH

Utfordringen

Kreuzberg Quelle hadde tidligere brukt et håndrefraktometer til å overvåke Brix-innholdet under påfyllingsprosessen for å sikre konstant kvalitet på sine leskedrikker. Prøvetaking og manuell måling for hvert parti var tidkrevende, og det ble oppdaget svingninger sent i prosessen. Kreuzberg Quelle lette derfor etter en konsentrasjonsmåler som overvåker Brix-innholdet kontinuerlig og eliminerer effekten av kryssinnflytelser. De ønsket også å overvåke måleverdiene fra forskjellige arbeidsplasser.

Vår løsning

Konsentrasjonsmåleren Teqwave H overvåker kontinuerlig sukkerinnholdet i forskjellige leskedrikker i sanntid. Med konfigurerbare produktspesifikke oppskrifter kan kunden kompensere for eksisterende kryssinnflytelser (syre, CO2) og dermed øke målenøyaktigheten. Takket være digital kommunikasjon kan måleverdier avleses når og hvor. Avvik fra settpunktet samt store svingninger i måleverdiene kan raskt identifiseres, og produktkvalitet sikres.

Benyttet enhet

  • Teqwave H med «leskedrikk»-konsentrasjonsapp for måling av sukkerkonsentrasjonen og opprettelse av produktspesifikke oppskrifter for leskedrikker med forskjellig syre- og CO2-innhold

  • Betjeningsprogramvaren Teqwave Viewer for avlesning av lagrede data