Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Etter hvert som trafikktettheten på veiene øker, blir det helt avgjørende å måle forurensningskonsentrasjoner i tunneler på kontinuerlig basis. Våre tunnelsensorer registrerer avgasser ved kilden, noe som muliggjør effektiv overvåking og styring av utslipp og sikring av at ventilasjonssystemer fungerer optimalt, selv i brannscenarioer.
Over 60 år med tunnelekspertise – og vender blikket mot fremtiden
Etter hvert som trafikktettheten på veiene øker, handler fremtiden om å finne måter å øke oppetiden av tunneler på, samtidig som sikkerheten for vei- og tunnelbrukerne forbedres. I 60 år har vi hjulpet vei- og tunneloperatører med denne utfordringen, og vi tilbyr innovative produkter ikke bare for måling av sikt og luftkvalitet i rutinedrift, men også for måling av lav luftkvalitet og røykdeteksjon i nødsituasjoner.
Sikker kjøring i tunneler – fra start til slutt
Vår portefølje av tunnelsensorer fra SICK er utviklet for bytunneler, veitunneler og tunneler i jernbane- og T-banesystemer. Enten det dreier seg om rutinedrift eller nødsituasjoner, har vi det du trenger for praktisk talt alle bruksområder innen tunnelovervåking.
Vi måler:
Luftflow: hastighet og retning
Luftkvalitet: karbonmonoksid CO, nitrogenmonoksid NO, nitrogendioksid NO2
Tåkeovervåkning: siktlengde
Sikt: K-verdi
Trafikksikkerhet: høydevarslingssystem
Tidlig deteksjon av brann: røyk
Nedlastinger
Utforsk flere ressurser
Traffic sensorsPDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.