Bruksområde
HAW562 brukes til å beskytte elektroniske komponenter mot ødeleggelse som følge av overspenning. Enheten sørger for at overspenninger som oppstår i signalkabler (f.eks. 4–20 mA), kommunikasjonslinjer (feltbussystemer) og strømforsyningslinjer enten begrenses eller ledes trygt til jord. Funksjonaliteten til transmitteren eller den elektroniske komponenten som beskyttes påvirkes ikke.
Overspenningsvern benyttes også for å dempe reststrømmer fra tidligere trinn i lynvernet og for å begrense systeminduserte eller systemgenererte overspenninger.
HAW562 brukes hovedsakelig innen prosessautomatisering, måle- og kommunikasjonsteknologi i bransjer som vann og avløp, kjemisk industri, olje og gass, samt energi- og kraftsektoren.
Fordeler
Beskyttelse av investeringsintensive måleinstrumenter
Økt anleggstilgjengelighet – overspenningsvernet er perfekt tilpasset elektroniske komponenter innen prosessautomatisering og måleteknologi
Egnet for bruk i Ex-områder – tilgjengelig med SIL2-godkjenning for eksplosjonssikre applikasjoner
Testet for vibrasjon og støt i henhold til EN 60068-2
Direkte og indirekte skjermjordforbindelse
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
HAW562 Technical Information
Overvoltage protection
for mounting on DIN railEN NO 29/04/201431/12/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
29/04/2014
Filstørrelse:
991.7 KB
Filnavn:
TI01012KEN_1514.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAB/-AAC für Versorgungsleitungen Operating instructions HAW562-AAB/-AAC for supply lines
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene
zum Schutz von Versorgungsleitungen 10-55 V / 90-230 V
HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of supply lines 10-55 V / 90-230 VEN NO 23/04/201431/12/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
23/04/2014
Filstørrelse:
349.7 KB
Filnavn:
BA00302KA2_1414.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAE für Prosonic FM9x Operating instructions HAW562-AAE for Prosonic FMU9x
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene
zum Schutz von Prosonic FMU9x
HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of FMU9xEN NO 31/12/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
31/12/2010
Filstørrelse:
768.7 KB
Filnavn:
BA00306Ka2_1310.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Betriebsanleitung HAW562-AAA/-AAD/-8DA für Signalleitungen Operating instructions HAW562-AAA/-AAD/-8DA for signal lines
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Überspannungsschutz zur Montage auf
Hutschiene zum Schutz von Signalleitungen 0/4-20mA, PFM, PA, FF,
RS485, Modbus, DP
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Surge arrester for top hat rail mounting for the
protection of signal lines 0/4-20mA, PFM, PA, FF,RS485, Modbus, DPEN NO 31/12/2010Språk:
Engelsk
Versjon:
31/12/2010
Filstørrelse:
893.4 KB
Filnavn:
BA00303Ka2_1310.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
HAW562-8DA CSA
HAW562-8DA CSA
Språk:
Engelsk
Versjon:
17/12/2018
Filstørrelse:
43.6 KB
Filnavn:
XA01822K09EN_0118_10000010453.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA HAW562
Surge arrester
ATEX, IECEx:
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN NO 20/02/202302/05/2016Språk:
Engelsk
Versjon:
20/02/2023
Filstørrelse:
452 KB
Filnavn:
XA01002KEN_0423-00.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Portfolio Overview System products and data manager
Solutions to complete your measuring point
Språk:
Engelsk
Versjon:
15/07/2025
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
PU01321K09EN_0625.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Språk:
Italiensk
Versjon:
02/05/2019
Filstørrelse:
828.5 KB
Filnavn:
E+H_SelectionGuide_8-Seiter_IT.pdf
-
-
-
PU (publikasjon)
Produits système et data managers
Solutions pour compléter votre point de mesure
Språk:
French
Versjon:
11/02/2022
Filstørrelse:
744.6 KB
Filnavn:
PU01321KFR_0523.pdf
-