Presis mengdemåling for alle industrier. Oppdag pålitelige og innovative løsninger for mengdemåling med Endress+Hauser. Våre flowmetere gir nøyaktige målinger av væsker, gasser og damp – uansett applikasjon
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Mengdemåler og spesialist for krevende vann- og avløpsapplikasjoner med en kompakt og lett tilgjengelig transmitter. Egnet for enkle måleoppgaver som råvannsinntak.
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Konsekvent produktkvalitet, sikkerhet, prosessoptimalisering og miljøvern - dette er bare noen få grunner til at industriell mengdemåling blir stadig viktigere. Vann, gass, damp, mineralolje og kjemikalier er noen av væskene som må måles dag inn og dag ut. Det er ingen enkelt hyllevareteknologi som passer for alle disse bruksområdene, så du kan velge den mengdemåleren som passer best til dine prosessbehov fra vårt omfattende produktspekter.
Fordeler
Fra kommunikasjonsaktiverte enkle målepunkt til en komplett løsning for høyere nivåkontrollsystemer: Du kan alltid stole på at vi tilpasser våre produkter til dine prosessbehov.
Sammen med automatisert prosesskontroll og avanserte kommunikasjonsgrensesnitt (feltbussystemer) er det innen mengdemåling blitt utviklet flere og flere nye bruksområder de siste årene.
Du kan velge mellom forskjellige måleprinsipper - elektromagnetisk måling av volumstrøm, massestrøm basert enten på Coriolis- eller termoprinsippet, måling av volumstrøm på grunnlag av vorteks- eller ultralydprinsippet.
Engangs-flowmåling i bioteknologiindustrien med Proline Promass U 500
Høy nøyaktighet og nye muligheter takket være multivariabel Coriolis-måleteknologi samt omfattende bransjekompatibilitet.
Våre innovasjoner for Promag-mengdemålere øker nøyaktigheten for målinger og gir prosessinnsikt, forbedrer prosesseffektiviteten, produktkvaliteten og vedlikeholdsplanleggingen.
For maksimal fleksibilitet: Clamp-on-flowmetre for berøringsfrie målinger uten prosessavbrudd - vedlikeholdsfrie i hele levetiden og mange andre fordeler
Produktsenter for mengdemålingsteknologi og væskeberegningsløsninger
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.