Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Næringsmiddelindustri: pålitelig kvalitet

Vi hjelper deg med å forbedre kvaliteten og redusere driftskostnadene

Arbeidstaker ved næringsmiddelanlegg

Samarbeid for din suksess

Øk produktkvaliteten – selv med et stramt budsjett

Innen mat- og drikkeindustrien er det avgjørende å kombinere høy kvalitet med kostnadseffektiv drift. Med vår tilnærming får du:

  • Stabil prosesskapasitet og data du kan stole på
  • Jevn og forutsigbar produktkvalitet
  • Økt produksjonseffektivitet og redusert nedetid

Vi hjelper deg å møte kravene til mattrygghet, samtidig som vi reduserer risikoen for forurensning og matbårne farer. Med datadrevne beslutninger kan du styrke bærekraft- og ESG‑arbeidet – og sikre en mer robust produksjon.
Hev sikkerhets- og kvalitetsstandardene dine, styrk konkurranseevnen og ta produksjonen til neste nivå – sammen med oss.

Matsikkerhet og samsvar

Etterlevelse av standarder for matsikkerhet

Å oppfylle kravene i standarder for mattrygghet, som ISO 22000, er avgjørende for å unngå forurensning og møte både globale og lokale regelverk. Implementering av hygienisk design og strenge sikkerhetsprosedyrer bidrar til å redusere risikoen for matbårne farer. Å følge disse kravene sikrer samsvar, beskytter forbrukernes helse og styrker bedriftens omdømme.

Prosesskapasitet

Sørg for høy prosesskapasitet

For å sikre prosesskapasitet og opprettholde produktkvaliteten med endrede oppskrifter eller råvarer, må anlegg bruke pålitelige data, forbedre OEE (Overall Equipment Effectiveness) og øke produksjonen. Avanserte overvåkingssystemer og datainnsamling i sanntid muliggjør raske justeringer og opprettholder kvaliteten. Pålitelige data hjelper med beslutningstaking og effektivitet. Prediktivt vedlikehold og optimalisering av prosesser reduserer nedetid.

Case-studier

Oppdag suksesshistorier fra kundene våre

Økt bærekraft gjennom energieffektivitet og miljøledelse
Film

Strategier for en miljøvennlig matproduksjon

I dag er bærekraft et viktig element i bedriftenes strategier i næringsmiddelindustrien. På grunn av de vanskelige juridiske rammene er det imidlertid en stor utfordring å implementere bærekraftig forretningspraksis. DMK Group illustrerer hvordan bedrifter i matvaresektoren aktivt kan bidra til å skape en bærekraftig utvikling. Denne videoen beskriver hvilke strategier og tiltak meierikooperativet bruker for å lykkes, og hvordan Endress+Hauser kan bidra til å nå ambisiøse bærekraftsmål.

Industriportefølje

Optimaliser prosessen din med en pålitelig totalleverandør

Én partner. Én portefølje. Vår instrumentering hjelper deg å øke effektiviteten, opprettholde sikkerheten og støtte bærekraft – i hvert eneste steg av prosessen din.

Løsninger

Prosessløsninger for næringsmiddelindustrien

Oppdag prosesstyringsløsninger utviklet for å maksimere anleggets ytelse og drive produktivitetsgevinster.

Måleskider for lasting og lossing innen olje og gass

Oppdag Endress+Hausers bransjeløsninger for nøyaktige og sikre løsninger for kjøp og salg av flytende produkter via lastebil eller jernbane.

Les mer

Overvåkingssystemer av vannkvalitet for drikkevann

Utforsk Endress+Hausers vannforsynings- og avløpsløsninger for kostnadseffektiv og pålitelig overvåking av drikkevannkvalitet, i dag og i fremtiden.

Les mer

Overvåkingssystemer for avløpsvann for alle industrier

Les mer om våre robuste, nøkkelferdige systemer for avløpsvannovervåking med smart vedlikehold som hjelper deg med å overholde lov- og kontraktsfestede grenseverdier

Les mer

Tankmålingssystemer for olje- og gassindustrien

Forbedre debiteringen og oppbevaringen av olje- og gassbulkvæske med Endress+Hausers tankmålingsløsninger.

Les mer

Analysesystem for damp og vann (SWAS) innen næringsmiddelindustrien

Bruker du dampgeneratorer til næringsmiddelproduksjon? Se våre smarte SWAS-paneler for pålitelig overvåkning av vannkvalitet ved dampgenerering.

Les mer

Lagerovervåkning av væsker i næringsmiddelindustrien

Finn ut hvordan Endress+Hausers løsninger for beholdningsovervåkning kan hjelpe deg med å administrere lagre av råvarer eller bulksluttprodukter på flere steder

Les mer

Sikker vannovervåking for den kjemiske industrien

Oppnå effektiv, enkel og sikker vannkvalitetsovervåking for kjemiske prosesser med Endress+Hausers nøkkelferdige løsninger.

Les mer

Verdensledende lagerstyring i næringsmiddelindustrien

Finn ut mer om våre løsninger i verdensklasse for inventarstyring i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, og hvordan Endress+Hauser kan administrere lagerbeholdningen din på flere anlegg.

Les om våre verdensledende lagerløsninger.

Temperaturovervåkning i tanker og siloer i matindustrien

Se vår løsning for temperaturovervåkning for å forhindre matforringelse i bulktanker og siloer. Nøyaktig temperaturprofilering ivaretar produktkvaliteten og anleggssikkerheten til enhver tid.

Les mer

Overvåkning av ressurstilstanden i nærings- og nytelsesmiddelindustrien

Forbedre instrumentenes oppetid ved å ha all informasjon på ett sted – nøkkelen til å unngå uplanlagte avbrudd.

Les mer

Utvalgte produkter

Nye funksjonelle innovasjoner til anlegget ditt

Sluttnoter

Vil du vite mer?