Elektroniske temperaturbrytere med høy nøyaktighet i fra Endress+Hauser gir presis og pålitelig overvåkning av prosesstemperaturer i området –50 til +200 °C. De er ideelle for både industrielle og hygieniske applikasjoner.
Accuracy-50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F)
Operating temperature range-50...150 °C (-58...302 °F)
Temperaturbrytere
Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.
Temperaturbrytere fra Endress+Hauser – Presis og pålitelig temperaturkontroll
Moderne prosessmåleteknologi krever kostnadseffektive, kompakte og pålitelige løsninger. Endress+Hausers temperaturbrytere oppfyller disse kravene fullt ut – uansett industri. De er utviklet for sikker overvåkning av prosesstemperaturer, og tilbyr fleksible konfigurasjoner med én eller to bryterutganger, samt mulighet for standardisert analog utgang.
Produktportefølje – Temperaturbrytere
Vår portefølje av modulære temperaturbrytere inneholder:
Temperaturbrytere med transmitter og digitalt display
RTD-sensorer (f.eks. Pt100) endrer elektrisk motstand i takt med temperaturendringer. De er ideelle for målinger fra –200 °C til +600 °C, og gir høy nøyaktighet og langvarig stabilitet. Endress+Hauser RTD-sensorer følger IEC 60751, nøyaktighetsklasse A
TC - Termoelementer
Termoelementer genererer et elektrisk potensial via Seebeck-effekten. De egner seg for temperaturer fra 0 °C til +1800 °C, og utmerker seg med rask responstid og høy vibrasjonsmotstand. Standarder: IEC 60584.
Fordeler med Endress+Hauser temperaturbrytere
Integrert bryterelektronikk for desentralisert og kostnadseffektiv prosesskontroll
Langsiktig stabilitet og høy målenøyaktighet
Kort responstid for rask prosessrespons
Programmerbar via PC for enkel konfigurering
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.