Å operere et vann- eller avløpsrenseanlegg gir mange utfordringer: lovkrav, interne standarder, økende krav til behandling og høyere prosesskompleksitet. For å oppfylle dine forpliktelser kreves pålitelig prosesskontroll. Imidlertid kan prosessene bare være like gode som måleinstrumentene dine. For å sikre jevn drift, må de være riktig konstruert, installert og vedlikeholdt med jevne mellomrom.
Viktige fakta
Opptil 30%
av de totale driftskostnadene til et renseanlegg blir brukt til vedlikehold. Kilde: GWI Water Data publisert oktober 2021
Prosesser for vann- og avløpsvannbehandling
Behandling av drikkevann inkluderer mange forskjellige prosesser som må overvåkes nøye for å sikre vannkvalitet og overholdelse av lovbestemmelser.
En av hovedutfordringene ved behandling av avløpsvann er å gjøre det både sikkert og kostnadseffektivt. Vårt tjenestetilbud kan hjelpe deg med å optimalisere driften.
Behandling av drikkevann inkluderer mange forskjellige prosesser som må overvåkes nøye for å sikre vannkvalitet og overholdelse av lovbestemmelser.
En av hovedutfordringene ved behandling av avløpsvann er å gjøre det både sikkert og kostnadseffektivt. Vårt tjenestetilbud kan hjelpe deg med å optimalisere driften.
Igangkjøring
Under idriftsettingsfasen møter du mange utfordringer. Hovedmålet er vanligvis å holde seg innenfor fastsatt tidsramme og budsjett.
Vår ekspertise i felten
Våre eksperter hjelper deg med sette opp feltinstrumenter og automatiseringsløsninger. Dette omfatter detaljert dokumentasjon i form av utgangsrapporter og sikkerhetskopieringsfiler. De sikrer også med sin kunnskap om bruksområder at komponentene installeres riktig, slik at en stabil prosessovervåkning eller -styring er mulig helt fra starten av.
- Les mer om våre igangkjøringstjenester
- Detaljert dokumentasjon av idriftsatte sensorer
- Applikasjonskunnskap
Verifisering
I mange land er operatører lovpålagt å kontrollere mengdemålere ved visse intervaller. Én årsak er at de må måle hvor mye vann de ekstraherer fra de naturlige vannmassene, eller hvor mye de slipper ut i dem igjen. En annen årsak er å kunne bevise for kundene at faktureringen er nøyaktig.
Vår ekspertise i felten
Verifisering kan gjøres på stedet, eller eksternt hvis transmitteren er aktivert med Heartbeat Technology.
- Heartbeat Technology muliggjør ekstern verifisering uten prosessavbrudd, og sikrer dermed kostnadseffektiv og sikker drift av anlegget gjennom hele livssyklusen. Vi tilbyr et bredt utvalg av Endress+Hauser instrumenter med Heartbeat Technology
- Dra nytte av våre sertifiserte serviceteknikere som gir dybdekompetanse for verifisering av måleinstrumenter
Vedlikehold
Regelmessig vedlikehold av giverne er viktig for pålitelig prosesstyring. Ellers risikerer du forlenget stans og dårligere kvalitet på behandlingen. På den annen side kan vedlikeholdsrutiner være svært tidkrevende.
Vår ekspertise i felten
Våre erfarne serviceteknikere gir pålitelig støtte til instrumentene, herunder all nødvendig dokumentasjon for gjennomsiktige vedlikeholdsresultater. De kan også gjøre vedlikeholdsrutinene mer effektive ved å implementere et forebyggende vedlikeholdskonsept som starter med en analyse av installert base.
- Stol på vår erfaring når du skal optimalisere dine vedlikeholdsrutiner
- Ta et skritt i retning av en ny vedlikeholdstrategi med vår analyse av Installert base
Serviceavtale for væskeanalysatorer
Væskeanalysatorer er et av de mest kritiske måleinstrumentene i et vann- og avløpsrenseanlegg da de måler kvaliteten på vannet. For å fungere riktig trenger de regelmessig vedlikehold, herunder rengjøring, skylling, bytte av slitedeler og kalibrering.
Vår ekspertise i felten
Vår komplette servicepakke for analysatorer sikrer smidig drift gjennom hele livssyklusen. Den omfatter idriftsetting og årlig vedlikehold utført av sertifiserte, kvalifiserte teknikere, herunder levering av forbruksartikler og slitedeler, teknisk støtte med garantert svartid* og valgfri dekning av reparasjon på stedet.
- Oppdag detaljene om våre brede instrumenteringstjeneste
- Forbedre arbeidsflyter for diagnostikk og vedlikehold med løsninger for for instrumentfjernovervåking å øke oppetiden og renseanleggets tilgjengelighet
Fordeler
Våre serviceteknikere arbeider i henhold til samme standarder og praksis for å sikre en konsekvent høy servicekvalitet, uavhengig av sted eller behovsnivå. Serviceporteføljen vi tilbyr, er sertifisert og i samsvar med DIN EN ISO 90001:2008.Omfanget og intensiteten til tjenestene våre kan skreddersys for å matche dine individuelle utfordringer.
Viktige fakta
Over 1000
serviceteknikere over hele verden arbeider med de samme verktøyene, i henhold til samme standarder
Viktige fakta
5000
mengdemålere kontrollert hvert år
Viktige fakta
50%
tidsbesparelser når du bruker Heartbeat Technology
Hvordan vi kan hjelpe
Vi støtter deg i å nå dine mål. Denne støtten slutter ikke med at vi har levert instrumentene til deg. Endress+Hauser har en hel portefølje av tjenestetilbud dedikert til din suksess. Fra igangkjøring, verifisering og
vedlikehold, til support av væskeanalysatorene dine, for bare å nevne det mest relevante for vann- og avløpsindustrien, våre teknikere er klare til å støtte deg på en effektiv måte.
- Igangkjøringstjenester for å optimalisere instrumenteringsoppsett og opp å gå
- Verifikasjon av måleinstrumenter
- Vedlikeholdstjenester for å låse opp driftseffektivitet
- Vedlikeholdsservice for væskeanalysatorer