Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Innovativ temperaturmåling – iTHERM StrongSens

For anlegg med større krav til måleenhetene, f.eks. med turbiner og kompressorer

Brukeren kan bruke iTHERM StrongSens til anlegg som er utsatt for vibrasjoner, eller til hygienisk bruk.Støt- og vibrasjonsresistanse på >60 g (testet: 63 g). StrongSens-pakken kan brukes fra –50 °C til +500 °C.

Fordeler

  • Kostnadsreduksjon

  • Mindre vedlikehold og nedetid

  • Reduserte livssykluskostnader

  • Forsikring av produktkvalitet

  • Maksimering av prosessikkerhet og optimalisert prosessyklus

Produksjonseffektivitet blir stadig viktigere.Temperatur er det parameteret i prosessautomatisering som måles oftest, og har betydelig potensial for optimaliseringsprosesser.Takket være den unike teknologien, tilbyr denne enhetsgruppen kunder betydelig økt verdi ved å redusere vedlikehold og nedetid for produksjonsanlegg, noe som gir økt produktkvalitet og maksimering av prosessikkerhet.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk